17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ほうきタイプ

  • JANコード

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンニワニワ アイボリー(短柄・長柄)

サンニワニワ アイボリー(短柄・長柄)
  • 短柄
  • 長柄
通常単価(税別)
1,150円~1,558円
税込単価
1,265円~1,714円
通常出荷日:9日目

庭・玄関に適したほうきのサンニワニワ アイボリー。【特長】・繊維が細かくしなやかな黒シダで、細かな砂ボ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

サンニワニワ アイボリーの特長

細かなゴミも掃ける

サンニワニワ アイボリー(短柄・長柄):関連画像

サンニワニワ アイボリー 穂の構造イメージ

いろいろな場所で使える

サンニワニワ アイボリー(短柄・長柄):関連画像

サンニワニワ アイボリー 鉢植えから落ちた泥を履くイメージ

ラクな姿勢で使える

サンニワニワ アイボリー(短柄・長柄):関連画像

サンニワニワ アイボリー 長柄タイプイメージ

丈夫で長く使える

サンニワニワ アイボリー(短柄・長柄):関連画像

サンニワニワ アイボリー 穂の結束

つかい方

  • 最初若干の遊び毛が落ちる事がありますが、品質に問題ありません。
  • 使用後は穂先が変形・破損しないように風通しの良い場所で穂を吊るして保管してください。

お手入れ方法

  • 使い終わったらフックなどに吊るして収納してください。
  • 壁などに立てかけておくと自重により、穂が変形する恐れがあります。

サンニワニワ アイボリーの仕様例

  • 素材:穂/ヒタムファイバー柄/樹脂被覆鋼管
  • サイズ:掃き幅約31cm/全長約127.5cm
  • パッケージ込サイズ:約31cm×132cm×3cm
  • パッケージ重量:約410g
  • 原産国:日本

ほうきを長持ちさせるために

1.柄の先にあるヒモや穴を上手に利用
ほうきの穂はデリケートにできています。穂を下にして置くと、ほうき全体の重さが穂に負荷としてかかり、穂が曲ってしまいます。穂にクセが付き、曲ってしまうとそのほうきではキレイに掃くことができません。フック穴やヒモを使って吊るして保管することが長持ちさせるポイントです。

2.穂を十分乾かすことも大事
水まわりの掃き掃除をしたあとに穂が濡れたまま収納してしまうと穂にクセがついたり、カビが生えてしまうこともあります。風通しのよい場所で吊るして、穂を充分に乾燥させてから保管しましょう。

使用上の注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 高温で変形するため火気に近づけないでください。
  • ※ 廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。

開発秘話

 

黒シダほうきの穂はヤシ系の植物アレンという木からはぎとったもので、もともとは海底ケーブルを保護するための素材として、またロープやブラシとしても幅広く使用されていました。
水に強いという素材の特長を活かし、ほうきとして開発発売したのが1973年のこと。
それ以来、四半世紀の時間が経ちましたが、黒シダほうきの人気は衰えることなく、多くの人々に愛用されています。

型番リスト

表示件数

ほうきタイプ

JANコード

長さ(mm)

幅(mm)

パッケージ重量

(g)

パッケージサイズ(W×H×D)

(mm)

材質柄

内容量

最小発注数量
長ぼうき
4970190210052
1275
310
410
310×1315×30
樹脂被覆鋼管
1本
1個
手ぼうき
4970190220075
770
270
203
275×770×20
木にPEチュープ
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
9日目
1,150円
( 1,265円 )
9日目

詳細情報

基本情報

庭・玄関に適したほうきのサンニワニワ アイボリー。
【特長】
・繊維が細かくしなやかな黒シダで、細かな砂ボコリなどをしっかりと掃き出す仕様。
・穂は水に強く、水まわりを掃いても穂が反りにくい特長。
・長柄タイプで、柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢で快適な掃除。
・穂の結束はミシンでしっかりと縫ってあるので、形が崩れにくく丈夫。
【用途】
・庭や砂ボコリが多い玄関、ベランダなどさまざまな場所の清掃に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンニワニワ アイボリー(短柄・長柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q保管方法は?
A
1.柄の先にあるヒモや穴を上手に利用
ほうきの穂はデリケートにできています。穂を下にして置くと、ほうき全体の重さが穂に負荷としてかかり、穂が曲ってしまいます。穂にクセが付き、曲ってしまうとそのほうきではキレイに掃くことができません。フック穴やヒモを使って吊るして保管することが長持ちさせるポイントです。

2.穂を十分乾かすことも大事
水まわりの掃き掃除をしたあとに穂が濡れたまま収納してしまうと穂にクセがついたり、カビが生えてしまうこともあります。風通しのよい場所で吊るして、穂を充分に乾燥させてから保管しましょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンニワニワ アイボリー(短柄・長柄)
混穂 コンポほうき(長柄・短柄)
溝ホーキ 中柄
名匠 赤シダほうき MS152・MS153
チリトーレホーキ
混穂 コンポ化繊ほうき
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,150円-2,583円896円1,026円 -1,260円1,983円
通常出荷日9日目1日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
材質穂ヒタムファイパーヤシ科葉脈・ヒタムファイーバポリプトピレン赤シダヒタムファイパーポリプトピレン
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト