ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ほうきタイプ

  • JANコード

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

手編みホーキ 特撰 AZ111・AZ112

手編みホーキ 特撰 AZ111・AZ112 AZ111
  • 短柄
  • 長柄
通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円
通常出荷日:2日目

上質な穂を使用しなやかな掃き心地を実現した手編みホーキ 特撰。【特長】・穂の束のバランスがいいため、形...

詳細を確認

型番:

AZ111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AZ111の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
JANコード
4970190111670
長さ(mm)
1340
幅(mm)
300
パッケージ重量(g)
575
パッケージサイズ(W×H×D)(mm)
300×1370×40
材質穂
ホーキ草
材質柄
竹カシュー塗
内容量
1本

商品情報

手編みホーキ 特撰の特長

形が崩れにくい

手編みホーキ 特撰 AZ111・AZ112:関連画像

手編みホーキ 特撰 掃きイメージ

弾力のある穂

手編みホーキ 特撰 AZ111・AZ112:関連画像

手編みホーキ 特撰 穂部分 しなやかさイメージ

作業がしやすい

手編みホーキ 特撰 AZ111・AZ112:関連画像

手編みホーキ 特撰 使用イメージ

柄の太さ

手編みホーキ 特撰 AZ111・AZ112:関連画像

手編みホーキ 特撰 柄部分

手編みホーキ 特撰の仕様例

型番:AZ111

  • 素材:穂/ホーキ草・柄/竹・カシュー塗
  • 単体サイズ:約28cm×133cm×3cm
  • パッケージ込サイズ:約30cm×137cm×4cm
  • 掃き幅:約30cm
  • 全長:約134cm
  • 単品重量:約420g
  • パッケージ重量:約580g
  • 原産国:タイ

使い方

  • フローリング・畳の目に沿ってご使用ください。
  • 穂に絡み付いたホコリやゴミは、クシなどでやさしくとかし、落としてください。
  • ※ 壁や縁に打ち付けホコリを落とすのは、ほうき草を傷める原因となりますのでお避けください。
  • 使用後は穂先が変形・破損しないように風通しの良い場所で穂を下にし、吊るして保管してください。
  • 穂を寝かさないよう、立ててご使用ください。
  • ※ ほうきは正しく扱う事で、何十年もの間使い続けることができます。どうぞ大切にご使用ください。

お手入れ方法

  • 穂にクセがついた際は、大きな桶などにたっぷりの水を入れて穂全体を浸してください。クシなどで整え、完全に乾くまで、吊るして乾燥させてください。
  • クセが強い場合は、ぬるま湯をご使用ください。

ほうきを長持ちさせるために

柄の先にあるヒモや穴を上手に利用

  • ほうきの穂はデリケートにできています。穂を下にして置くと、ほうき全体の重さが穂に負荷としてかかり、穂が曲ってしまいます。穂にクセがつき、曲ってしまうとそのほうきではキレイに掃くことができません。フック穴やヒモを使って吊るして保管することが長持ちさせるポイントです。

使用上の注意

  • ※ 日の当たらない風通しの良い場所で穂を下にし、吊るして保管してください。
  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 高温により変色するため火気に近づけないでください。
  • ※ 廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。

開発秘話

 

上質のほうきを作るために、植付けから収穫までの栽培・管理にまでこだわっています。また、ほうき草には「ガリ芯」と呼ばれる、折れやすく、畳を傷つけやすい硬い穂が混ざっていますが、この硬い穂を1本1本手作業で取り除いています。上質の穂だけで作った「手編みホーキ特撰」は、やわらかく、しなやかな掃き心地に仕上げました。

型番リスト

表示件数
型番
AZ111AZ111

ほうきタイプ

JANコード

長さ(mm)

幅(mm)

パッケージ重量

(g)

パッケージサイズ(W×H×D)

(mm)

内容量

最小発注数量
長ぼうき
4970190111670
1340
300
575
300×1370×40
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,750円
( 5,225円 )
2日目

詳細情報

基本情報

上質な穂を使用しなやかな掃き心地を実現した手編みホーキ 特撰。
【特長】
・穂の束のバランスがいいため、形が崩れにくく、掃きやすい使用感。
・良質の穂を使用しているため、穂が折れにくく、傷をつけることなく、しなやかに掃くことが可能。
・重すぎず、軽すぎず。長時間の作業でも疲れず、しっかりとゴミを掃くことが可能。
・女性でも握りやすい太さの柄。
【用途】
・畳やフローリングなどの掃除に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手編みホーキ 特撰 AZ111・AZ112の型番AZ111のページです。 型番AZ111に関する仕様情報を記載しております。
手編みホーキ 特撰 AZ111・AZ112のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q保管方法は?
A
柄の先にあるヒモや穴を上手に利用
・ほうきの穂はデリケートにできています。穂を下にして置くと、ほうき全体の重さが穂に負荷としてかかり、穂が曲ってしまいます。穂にクセがつき、曲ってしまうとそのほうきではキレイに掃くことができません。フック穴やヒモを使って吊るして保管することが長持ちさせるポイントです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手編みホーキ 特撰 AZ111・AZ112
手編みホーキ 匠
座敷ホーキ
溝ホーキ 中柄
混穂 コンポほうき(長柄・短柄)
混穂 コンポニワニワ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格4,750円5,872円1,963円 -896円2,583円1,181円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
材質穂ホーキ草ホーキ草ホーキ草ポリプトピレンヤシ科葉脈・ヒタムファイーバヒタムファイパー・赤シダ
材質柄竹カシュー塗竹カシュー塗竹カチューブ竹に樹脂チュープ木に塗装木に塗装
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました