ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ほうきタイプ

  • JANコード

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

手編みホーキ 匠

手編みホーキ 匠 111144
通常単価(税別)
5,872円
税込単価
6,459円
通常出荷日:2日目

【特長】・畳を傷め難い柔らかな天然繊維仕様の手編み座敷ホーキ。

型番:

111144
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111144の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
JANコード
4970190111144
長さ(mm)
1400
幅(mm)
300
パッケージ重量(g)
608
パッケージサイズ(W×H×D)(mm)
305×1450×35
材質穂
ホーキ草
材質柄
竹カシュー塗
内容量
1本

商品情報

手編みホーキ 匠の詳細例

111144 商品イメージ

111144 商品イメージ

111144 使用イメージ

111144 使用イメージ

手編みホーキ 匠の特長

職人技の光る逸品

職人技の光る逸品

握りやすい柄

握りやすい柄

フローリングにも

フローリングにも

手編みホーキ 匠の使用方法

  • フローリング/畳の目に沿ってご使用ください。
  • 穂に絡み付いたホコリやゴミは、クシなどでやさしくとかし、落としてください。
  • ※ 壁や縁に打ち付けホコリを落とすのはホーキ草を傷める原因となります。
  • 使用後は穂先が変形/破損しないように風通しの良い場所で穂を下にし、吊るして保管してください。
  • 穂を寝かさないよう、立ててご使用ください。
  • ※ ほうきは正しく扱う事で、何十年もの間使い続けることができます。どうぞ大切にご使用ください。

お手入れ方法

  • 穂にクセがついた際は、大きな桶などにたっぷりの水を入れて穂全体を浸してください。クシなどで整え、完全に乾くまで、吊るして乾燥させてください。
  • クセが強い場合は、ぬるま湯をご使用ください。

ほうきを長持ちさせるために

 

柄の先にあるヒモや穴を上手に利用

 

 

  • ほうきの穂はデリケートです。穂を下にして置くと、ほうき全体の重さが穂に負荷としてかかり、穂が曲ってしまいます。穂にクセがつき、曲るとそのほうきではキレイに掃くことができません。フック穴やヒモを使って吊るし、保管することが長持ちさせるポイントです。

手編みホーキ 匠の仕様例

111144

  • 素材:穂/ホーキ草、柄/竹カシュー塗
  • 単体サイズ:約30×140×4cm
  • パッケージ込サイズ:約31×145×4cm
  • サイズ:掃き幅約30cm/全長約140cm
  • 単体重量:約570g
  • パッケージ込重量:約610g
  • 原産国:タイ

使用上のご注意

  • ※ 日の当たらない風通しの良い場所で穂を下にし、吊るして保管してください。
  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 高温により変色するため火気に近づけないでください。
  • ※ 廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。

型番リスト

表示件数
型番
111144

ほうきタイプ

JANコード

長さ(mm)

幅(mm)

パッケージ重量

(g)

パッケージサイズ(W×H×D)

(mm)

内容量

最小発注数量
長ぼうき
4970190111144
1400
300
608
305×1450×35
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,872円
( 6,459円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・畳を傷め難い柔らかな天然繊維仕様の手編み座敷ホーキ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手編みホーキ 匠の型番111144のページです。 型番111144に関する仕様情報を記載しております。
手編みホーキ 匠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手編みホーキ 匠
手編みホーキ 特撰 AZ111・AZ112
座敷ホーキ
溝ホーキ 中柄
チリトーレホーキ
混穂 コンポニワニワ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格5,872円4,750円1,963円 -896円1,260円1,181円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
材質穂ホーキ草ホーキ草ホーキ草ポリプトピレンヒタムファイパーヒタムファイパー・赤シダ
材質柄竹カシュー塗竹カシュー塗竹カチューブ竹に樹脂チュープ木に樹脂チュープ木に塗装
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました