ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

名匠 庭園チリトーレ

名匠 庭園チリトーレ MS174
通常単価(税別)
3,321円
税込単価
3,653円
通常出荷日:2日目

【特長】・弾力性のあるヤシの葉脈。・ホーキとチリトリのセット。

型番:

MS174
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS174の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
JANコード
4970190262259
長さ(mm)
840
幅(mm)
270
パッケージ重量(g)
595
パッケージサイズ(W×H×D)(mm)
275×840×215
材質ホーキ/穂
ヤシの葉脈
材質チリトリ/本体
ポチプロピレン
材質柄
木に塗装
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MS174

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力性のあるヤシの葉脈。
・ホーキとチリトリのセット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

名匠 庭園チリトーレの型番MS174のページです。 型番MS174に関する仕様情報を記載しております。
名匠 庭園チリトーレのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名匠 庭園チリトーレ
名匠 外苑ほうき
混穂 コンポ化繊チリトーレ
らんらん               
混穂 コンポ化繊コンビブルームL
墓石用小さなほうき PY165
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格3,321円1,890円2,938円4,546円2,076円755円
通常出荷日2日目2日目2日目9日目2日目2日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ長ぼうき長ぼうき手ぼうき長ぼうき手ぼうき手ぼうき
JANコード497019026225949701902507204970190262273497019011003149701902622664970190443863
長さ(mm)8401260801350750240
幅(mm)27023027031024080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました