ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

名匠 外苑ほうき

名匠 外苑ほうき MS168
  • 名匠 外苑ほうき
  • 名匠 外苑ほうき
通常単価(税別)
1,890円
税込単価
2,079円
通常出荷日:2日目

【特長】・葉脈の弾力を穂先に活かしたホーキ。

型番:

MS168
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS168の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
JANコード
4970190250720
長さ(mm)
1260
幅(mm)
230
パッケージ重量(g)
630
パッケージサイズ(W×H×D)(mm)
140×1265×140
材質穂
ヤシの葉脈
材質柄
木に塗装
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
MS168

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890円
( 2,079円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・葉脈の弾力を穂先に活かしたホーキ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

名匠 外苑ほうきの型番MS168のページです。 型番MS168に関する仕様情報を記載しております。
名匠 外苑ほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名匠 外苑ほうき
名匠 庭園チリトーレ
混穂 コンポ化繊ほうき
墓石用小さなほうき PY165
らんらん               
ミニブルーム
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,890円3,321円1,983円755円4,546円966円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目9日目9日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ長ぼうき長ぼうき長ぼうき手ぼうき長ぼうき手ぼうき
JANコード497019025072049701902622594970190250805497019044386349701901100314970190442019
長さ(mm)126084012502401350520
幅(mm)23027027080310200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました