17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ほうきタイプ

  • JANコード

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

名匠 庭園ほうき MS160・MS161

通常単価(税別)
1,231円~2,024円
税込単価
1,354円~2,226円
通常出荷日:2日目

広い庭も効率よく掃ける、名匠 庭園ほうき。【特長】・ヤシの葉脈から作った太くて弾力のある穂先が、落ち葉...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

名匠 庭園ほうきの特長例

落ち葉や小石が掃ける

名匠 庭園ほうき(長柄タイプ)使用イメージ

名匠 庭園ほうき(長柄タイプ)使用イメージ

芝生に便利

名匠 庭園ほうき 穂部分

名匠 庭園ほうき 穂部分

触感がナチュラル

名匠 庭園ほうき 柄部分

名匠 庭園ほうき 柄部分

使い方

  • 上手に使うポイントはあまり力を入れずにリズミカルに掃くことです。
  • 使い終わったらフックなどに吊るして収納してください。壁などに立てかけておくと自重により、穂が変形する恐れがあります。

ほうきを長持ちさせるために

1.柄の先にあるヒモや穴を上手に利用
ほうきの穂はデリケートにできています。穂を下にして置くと、ほうき全体の重さが穂に負荷としてかかり、穂が曲ってしまいます。穂にクセがつき、曲ってしまうとそのほうきではキレイに掃くことができません。フック穴やヒモを使って吊るして保管することが長持ちさせるポイントです。

2.穂を十分乾かすことも大事
水まわりの掃き掃除をしたあとに穂が濡れたまま収納してしまうと穂にクセがついたりカビが生えてしまうこともあります。風通しのよい場所で吊るして、穂を充分に乾燥させてから保管しましょう。

開発秘話

 

昔から使われている竹ほうきは非常に便利な道具ですが、穂が磨り減りが激しく、買い替えの頻度が高いという欠点がありました。また、現代の建築様式においてその容貌はけしてスマートとは言えず、使い終わったあとは人目につかない場所へしまっておくのが一般的です。竹ほうきと同じ機能を持ち、耐久性と美観を備えたほうきを開発したい、ということでいろいろな材質の穂で実験した結果、ヤシの葉脈が選ばれました。

型番リスト

表示件数

ほうきタイプ

JANコード

長さ(mm)

幅(mm)

パッケージ重量

(g)

パッケージサイズ(W×H×D)

(mm)

内容量

最小発注数量
長ぼうき
4970190250737
1350
250
420
275×1375×45
1本
1個
手ぼうき
4970190250744
820
200
290
210×835×40
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,024円
( 2,226円 )
2日目
1,231円
( 1,354円 )
2日目

詳細情報

基本情報

広い庭も効率よく掃ける、名匠 庭園ほうき。
【特長】
・ヤシの葉脈から作った太くて弾力のある穂先が、落ち葉や小石などの大きなゴミをしっかり掃き出す優れ物。
・穂は幅広に取り付けられてるため、効率良く掃くことが可能。
・柄は天然木を使用。手にしたときの感触がナチュラル。寒い時期のお掃除でも冷たさがなく手に優しい仕様。
・長柄タイプと短柄タイプ2種のラインナップ。
【用途】
・庭の手入れ、清掃などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

名匠 庭園ほうき MS160・MS161のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使い方は?
A
上手に使うポイントはあまり力を入れずにリズミカルに掃くことです。
使い終わったらフックなどに吊るして収納してください。
壁などに立てかけておくと自重により、穂が変形する恐れがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名匠 庭園ほうき MS160・MS161
名匠 赤シダほうき MS152・MS153
名匠 外苑ほうき
名匠 黒シダほうき
混穂 コンポ化繊ほうき
混穂 コンポほうき(長柄・短柄)
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,231円-1,026円 -1,890円1,130円 -1,983円2,583円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
材質穂ヤシの葉脈赤シダヤシの葉脈ヒタムファイパーポリプトピレンヤシ科葉脈・ヒタムファイーバ
材質柄木に塗装木に塗装木に塗装木に塗装樹脂被覆鋼管木に塗装
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト