17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ほうきタイプ

  • JANコード

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

名匠 赤シダほうき MS152・MS153

名匠 赤シダほうき MS152・MS153
  • 長柄
  • 短柄
通常単価(税別)
1,026円~1,740円
税込単価
1,129円~1,914円
通常出荷日:2日目

良質な天然繊維仕様のほうき。【特長】・繊維が太くコシが強い赤シダを使用。・砂利や小石などをしっかりと掃...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

名匠 赤シダほうきの特長

大きなゴミも掃ける

名匠 赤シダほうき MS152・MS153:関連画像

名匠 赤シダほうき 使用例

丈夫で長持ち

名匠 赤シダほうき MS152・MS153:関連画像

名匠 赤シダほうき 穂 特長

触感がナチュラル

名匠 赤シダほうき MS152・MS153:関連画像

名匠 赤シダほうき 柄 特長

名匠 赤シダほうきの仕様

型番MS152

  • 素材:穂/赤シダ、柄/木に塗装
  • 単体サイズ:約27cm×126cm×3cm
  • パッケージ込サイズ:約31cm×127cm×3cm
  • 掃き幅:約26cm
  • 全長:約127cm
  • 単品重量:約370g
  • パッケージ重量:約380g
  • 原産国:インドネシア

型番MS153

  • 単体サイズ:約26cm×79cm×2cm
  • パッケージ込サイズ:約28cm×84cm×2cm
  • 掃き幅:約25cm
  • 全長:約83cm
  • 単品重量:約180g
  • パッケージ重量:約200g
  • 原産国:インドネシア

お手入れ方法

  • 使い終わったらフックなどに吊るして収納。

ほうきを長持ちさせるために

柄の先にあるヒモや穴を上手に利用

ほうきの穂はデリケートにできています。穂を下にして置くと、ほうき全体の重さが穂に負荷としてかかり、穂が曲ってしまいます。穂にクセがつき、曲ってしまうとそのほうきではキレイに掃くことができません。そうならないためにも、フック穴やヒモを使って吊るして保管することがほうきを長持ちさせるポイントです。

穂を充分乾かすことも大事

水まわりの掃き掃除をしたあとに穂が濡れたまま収納してしまうと、穂にクセがついたりカビが生えてしまうことがあります。風通しのよい場所で吊るして、穂を充分に乾燥させてから保管しましょう。

開発秘話

 

ほうきの穂は使用し続けることにより、変形して使いづらい形へとその姿を変えていきます。名匠シリーズでは、少しでも変形を防ぐために穂の結束部分にミシン掛け加工をほどこすようにしました。お客様に末永く使っていただきたい、そんな願いをこめたほうきです。

型番リスト

表示件数

ほうきタイプ

JANコード

長さ(mm)

幅(mm)

パッケージ重量

(g)

パッケージサイズ(W×H×D)

(mm)

内容量

最小発注数量
長ぼうき
4970190231071
1270
260
430
280×1260×30
1本
1個
手ぼうき
4970190240851
830
250
200
250×820×25
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,740円
( 1,914円 )
2日目
1,026円
( 1,129円 )
2日目

詳細情報

基本情報

良質な天然繊維仕様のほうき。
【特長】
・繊維が太くコシが強い赤シダを使用。
・砂利や小石などをしっかりと掃き出す仕様。
・コシがでるように、数十本の穂を細かく束ね、それをミシンでしっかりと結束。
・柄は天然木を使用。手にしたときの感触がナチュラル。
・寒い時期のお掃除でも冷たさがなく手に優しい仕様。
・ほうきづくりの伝統的な技や工夫が加工技術の随所に活かされている優れ物。
【用途】
・玄関、庭の掃き掃除に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

名匠 赤シダほうき MS152・MS153のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外玄関用
4
満足度:4.0
コシが強く、掃きやすいです。ただ、イメージよりシダの量が少なく感じました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q保管方法は?
A
使い終わったらフックなどに吊るして収納してください。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト