17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジ純水器 Gシリーズ 純水器単体

カートリッジ純水器 Gシリーズ 純水器単体

通常単価(税別)
69,036369,622
税込単価
75,940406,584
通常出荷日:8日目

水道蛇口などの圧力配管につなぐだけですぐに純水が得られます。【特長】・めんどうな設置工事は必要ありませ...

詳細を確認

ご注意

  • 前処理フィルター、後処理フィルター、電気伝導率計は付属しません。
  • 通水した純水は飲用しないでください。
  • 商品画像は一例です。型番により寸法、細部の形状などが異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

純水製造装置 ボンベタイプカートリッジ純水器 ※純水製造装置に使用する場合は他の部品が必要です。

  • 無薬品・無廃棄のイオン交換システムカートリッジ純水器では、イオン交換樹脂の能力がなくなると樹脂交換が必要です。
  • イオン交換樹脂の引き取りと薬品による再生作業を行っていますのでお客様による薬品再生作業や廃棄は不要です。
  • イオン交換樹脂はメーカーの検査基準に基づき、イオン交換樹脂の品質確認とボンベの耐圧試験を実施した後、納入します。
  • 通水した純水は飲用しないでください。
純水製造装置組み立て図

純水製造装置組み立て図

カートリッジ純水器

カートリッジ純水器

カートリッジ純水器は原水中のイオン化した電解質を除去し、完全にH2Oだけの水、すなわち純水を製造する装置。
カートリッジ純水器には、陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂が混合された状態で充填されている。

関連品

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 採水量

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 奥行(mm)

  • 幅(mm)

  • 標準流量(L/h)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

採水量

トラスココード

高さ(mm)

奥行(mm)

幅(mm)

標準流量

(L/h)

樹脂量

(L)

重量

(kg)

最小発注数量
950L
452-6503
616
230
131
30~100
5
10
1個
1900L
483-5018
745
260
168
50~200
10
18
1個
3800L
455-5236
929
320
212
100~400
20
38
1個
6650L
455-5261
1153
345
234
180~700
35
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,036
( 75,940 )
8日目
105,026
( 115,529 )
8日目
207,551
( 228,306 )
8日目
369,622
( 406,584 )
8日目

詳細情報

基本情報

水道蛇口などの圧力配管につなぐだけですぐに純水が得られます。
【特長】
・めんどうな設置工事は必要ありません。
・カートリッジ純水器では、イオン交換樹脂の能力がなくなると樹脂交換が必要です。イオン交換樹脂の引き取りと薬品による洗浄作業はメーカーが行っているので、使用者による薬品洗浄や交換樹脂の廃棄は不要です。
【主な用途】
・実験器具、ガラスレンズ、金属部品などの洗浄
・化学品製造
・環境試験機
・加湿器
・バッテリー補充用水

ご注意

  • 前処理フィルター、後処理フィルター、電気伝導率計は付属しません。
  • 通水した純水は飲用しないでください。
  • 商品画像は一例です。型番により寸法、細部の形状などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 Gシリーズ 純水器単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジ純水器 Gシリーズ 純水器単体
カートリッジ純水器 電気伝導率計
メガユニティ 純水製造装置
漏水検知器 OLC-1
カートリッジ純水器 採水量950~3800L
カートリッジ純水装置セット予備ボンベ
メーカーオルガノオルガノオルガノオルガノケニスオルガノ
通常価格69,036-50,000222,000141,00064,900 -60,948 -
通常出荷日8日目1日目8日目8日目7日目8日目
商品タイプカートリッジ式純水器カートリッジ式純水器カートリッジ式純水器その他カートリッジ式純水器カートリッジ式純水器
耐圧(MPa)0.34-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング