17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的保冷庫

通常単価(税別)
374,973円~510,651円
税込単価
412,470円~561,716円
通常出荷日:14日目~19日目

【特長】・フィルターレス設計ですのでフィルター掃除が不要です。・樹脂スノコと棚網を標準装備しています。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    恒温庫
  • 温度調節範囲 (℃)
    0~15
  • 電源 (V)
    100V
  • 材質1
    正面:ステンレス鋼板
  • 材質2
    側面:合金化亜鉛鉄板
  • 材質3
    天、背面、底面:ガルバリウム鋼板
  • 冷却性能(℃)
    3~15
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 内容量(L)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 標準消費電力料金

  • 有効内容積(L)

  • 定格内容積(L)

  • 電源(V)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

内容量

(L)

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

標準消費電力料金

有効内容積(L)

定格内容積(L)

電源(V)

内容量

最小発注数量
801
759-0555
95000.0
821
900
1925
160/165
3.6円/h
801
801
-
1台
1個
1403
759-0563
145000.0
821
1490
1925
235/260
5.6円/h
1403
1403
単相100
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374,973円
( 412,470円 )
19日目
510,651円
( 561,716円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターレス設計ですのでフィルター掃除が不要です。
・樹脂スノコと棚網を標準装備しています。
【用途】
・玄米、野菜、飲料、果物などの保管。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的保冷庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的保冷庫
製氷機 FICシリーズ
薬用保冷庫 内容量(L) 635・1355
リーペヘル庫内防爆冷蔵庫
冷凍ストッカー
ファン式小型冷凍庫
メーカー福島工業福島工業福島工業日本フリーザーケニスケニス
通常価格374,973円-269,970円 -779,747円 -266,513円75,800円66,361円
通常出荷日14日目〜1日目19日目18日目11日目11日目
商品タイプ恒温庫冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機超低温フリーザー冷蔵・冷凍庫・製氷機
温度調節範囲(℃)0~15-2~233~15-18以下-18以下
電源(V)100V100V100V100V100V100V
材質1正面:ステンレス鋼板正面、天板、側面:ステンレス鋼板----
材質2側面:合金化亜鉛鉄板背面、底面:亜鉛鉄板----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト