17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用粘着ローラー

通常単価(税別)
7311,884
税込単価
8042,072
通常出荷日:1日目

【特長】・チリやほこりをキャッチします。・基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑...

詳細を確認
  • 先端形状
    ローラー
  • ヘッド材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品区分
    粘着ローラー
  • ローラー長さ (m)
    18
  • フィルム材質
    ポリエチレン
  • コア芯材質
    プラスチック
  • 粘着剤
    水性アクリル乳酸
  • 粘着力
    330g/25mm

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により色、幅が異なります。
  • 粘着ローラーをご使用になるには適合する幅の専用ハンドルが必要です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ローラー幅(mm)

  • 適合ハンドル

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ローラー幅

(mm)

適合ハンドル

JANコード

トラスココード

最小発注数量
100
BSC-84310
ブルー
4582205167253
497-2716
2個
100
BSC-84310
ホワイト
4582205167260
497-2724
2個
200
BSC-84320
ブルー
4582205167277
497-2732
2個
200
BSC-84320
ホワイト
4582205167284
497-2741
2個
300
BSC-84330
ブルー
4582205167291
497-2759
2個
300
BSC-84330
ホワイト
4582205167307
497-2767
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731
( 804 )
1日目
731
( 804 )
1日目
1,171
( 1,288 )
1日目
1,171
( 1,288 )
1日目
1,884
( 2,072 )
1日目
1,884
( 2,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チリやほこりをキャッチします。
・基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。
・ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。
【用途】
・クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により色、幅が異なります。
  • 粘着ローラーをご使用になるには適合する幅の専用ハンドルが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用粘着ローラーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
吸着プレート表面の屑取り
5
満足度:5.0
製品から発生する粉状の屑を回収するために購入。 回収効果に問題がなければ、自動機に取り入れることも検討しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用粘着ローラー
クリーンルーム用粘着ローラーハンドル
クリーンルーム用粘着ローラーハンドル柄
クリーンルーム用雑巾
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストン東レ東レ
通常価格731-1,559 -3,3031,0082,844 -9,248
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
先端形状ローラーローラーローラー---
ヘッド材質その他-----
その他オプションオプションオプション---
商品区分粘着ローラーハンドルハンドル柄---
ローラー長さ(m)18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング