17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm

樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm

通常単価(税別)
3,6394,855
税込単価
4,0035,341
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・簡易にワンタッチで脱着可能です。・油こぼれがなく給油が簡易にできます。・繰り返し利用可能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 奥行(mm)
    140
  • 高さ(mm)
    110
  • 仕様
    JIS Z 1607のB型口金に適合
  • 対応液体
    油類のみ
  • 対応缶
    一斗缶、ペール缶(18L、20L)
  • 本体材質
    ポリプロピレン
  • パッキン材質
    NBR

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番によりレバー色、吐出口径が異なります。
  • QC-40/50を使用する際は、一斗缶・ペール缶用空気穴切りQC-KANK(別売)で缶上部に空気穴をあけてください。
  • ブレーキフルード液、鉱物油、有機溶剤には使用できません。
  • 缶の口金に取り付ける際はキャップを回しすぎると油漏れの原因となるので、キャップ面がツメの先端にきたら回すのを止めてください。
  • QC-40/50は食品衛生法に適合していません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

一斗缶・ペール缶用空気穴切りQC-KANKについてはこちらをご覧ください。

図面

QC-40-B/QC-40-R/QC-40-Y

樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:NBR仕様 QC-40-B/QC-40-R/QC-40-Y図面

QC-50-B/QC-50-R/QC-50-Y

樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:NBR仕様 QC-50-B/QC-50-R/QC-50-Y図面

使用方法・使用事例

使用方法

樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:NBR仕様 取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 吐出口径(mm)

  • レバー色

  • 缶吐出口外径×口径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吐出口径

(mm)

レバー色

缶吐出口外径×口径

(mm)

JANコード

トラスココード

間口(mm)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
40
41×32.5
4989999398656
775-7182
55
85
6
1個
40
41×32.5
4989999398489
775-6135
55
85
6
1個
40
41×32.5
4989999398663
775-7191
55
85
6
1個
50
48.9×40
4989999398670
775-7204
65
100
6
1個
50
48.9×40
4989999398496
775-6143
65
100
6
1個
50
48.9×40
4989999398687
775-7212
65
100
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,639
( 4,003 )
2日目
3,639
( 4,003 )
4日目
3,639
( 4,003 )
2日目
4,855
( 5,341 )
2日目
4,855
( 5,341 )
2日目
4,855
( 5,341 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易にワンタッチで脱着可能です。
・油こぼれがなく給油が簡易にできます。
・繰り返し利用可能です。
・蛇口部は可動式で油ダレがありません。
・一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
【用途】
・オイル分け作業に。
・一斗缶、ペール缶から直接給油

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番によりレバー色、吐出口径が異なります。
  • QC-40/50を使用する際は、一斗缶・ペール缶用空気穴切りQC-KANK(別売)で缶上部に空気穴をあけてください。
  • ブレーキフルード液、鉱物油、有機溶剤には使用できません。
  • 缶の口金に取り付ける際はキャップを回しすぎると油漏れの原因となるので、キャップ面がツメの先端にきたら回すのを止めてください。
  • QC-40/50は食品衛生法に適合していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mmのレビュー
3.3平均満足度:3.36件のレビュー
オイルペール缶に
5
満足度:5.0
前から使っているコックは蛇口の回す方向が悪く 根本から緩んだりするので面倒ですが、これはこういう事もなく ちゃんと使えて...もっと読む
2人が参考にしています。
一斗缶取り付け用
4
満足度:4.0
現場にある一斗缶に注ぎやすいように取り付けました。 今のところ問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
コスモオイルパス 32のペール缶に使用
1
満足度:1.0
油漏れします。しっかりキツイめに締め付けましたがダメでした。回して絞める部分の内側にシールテープを施してもジワリと漏れて...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見有難うございます。 頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。 今後ともどうぞ宜しくお願いします。

0人が参考にしています。
給油
5
満足度:5.0
缶を持って注ぐより断然楽です。 ポンプだと油がたれてきますがこちらはその心配も無いです。
0人が参考にしています。
機械油 ペール缶 
1
満足度:1.0
3個購入しましたが3個全てネジ部から油漏れが発生しました。 安価な物なので使用するにはシールなどの一工夫が必要です。

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへも共有し今後の商品開発の参考とさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様
ドラム缶移動用てこ DORATEKO
急速オイルコック
ポリタンク用コック コッくんオイル
ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山旭金属工業ミヤサカミヤサカ
通常価格3,639-4,255 -35,0711,383 -3,317 -7,395 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
奥行(mm)140140----
高さ(mm)110110----
仕様JIS Z 1607のB型口金に適合-----
対応液体油類のみ油類、洗剤液、アルコール、エタノール----
よく一緒に購入される商品

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング