17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

18-8 メッシュボール

18-8 メッシュボール
通常単価(税別)
2,0576,650
税込単価
2,2637,315
通常出荷日:1日目~4日目

サビにくく丈夫なステンレス製のメッシュボール。【特長】・パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、ザ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

18-8メッシュボールの詳細

18-8メッシュボール イメージ

18-8メッシュボール イメージ

型番サイズmm(内寸)
15cmφ150×H65
18cmφ180×H74
21cmφ210×H85
24cmφ240×H93
27cmφ270×H105
30cmφ300×H115

型番リスト

表示件数

サイズ(ボール)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

容量(L)

外形寸法(mm)高さ

(mm)

深さ(mm)

内径(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
15cm
4537982002013
753-0722
107.000
160
0.85
66
64
150
1個
10
4個
18cm
4537982002020
753-0731
147.000
192
1.33
74
72
180
1個
10
4個
21cm
4537982002037
753-0749
191.000
225
2.2
84
82
210
1個
10
4個
24cm
4537982002044
753-0757
236.000
256
3.2
95
93
240
1個
10
4個
27cm
4537982002051
753-0765
389.000
291
4.55
107
105
270
1個
10
4個
30cm
4537982002068
753-0773
488.000
322
6.3
117
115
300
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,057
( 2,263 )
1日目
2,331
( 2,564 )
4日目
3,063
( 3,369 )
2日目
3,632
( 3,995 )
4日目
5,599
( 6,159 )
4日目
6,650
( 7,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

サビにくく丈夫なステンレス製のメッシュボール。
【特長】
・パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、ザルより長持ち。
・網線のほつれによるケガや異物混入の心配がなくなる。
・穴径は、約φ2(直径約2mm)。
【用途】
・食品の水切りや部品の洗浄など。
・食品メーカー。
・部品加工メーカー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 メッシュボールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q穴径はどの位ですか?
A
穴径はφ2mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 メッシュボール
18-8 ステンレスメッシュ浅角バット
18-8 ステンレス湯桶
18-8角バットフラットエッジタイプ
18-8 ステンレス長バット蓋
18-8 ステンレス深型長バット
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格2,057-3,927 -3,8151,300 -651 -1,900 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜7日目1日目〜
商品タイプボール角バットその他角バット長バット長バット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5-----
パンチング穴径(mm)2-----

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング