17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

洗浄ボトル
エスコ
PFA細口洗浄瓶 1000ml
コクゴ
洗浄ボトル(ノズル一体型)
エスコ

PFA洗浄瓶

通常単価(税別)
6,5009,371
税込単価
7,15010,308
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄瓶です。・金属溶出がなくメタルフリーを実現します。・表面...

詳細を確認
  • 材質1
    ふっ素樹脂(PFA)
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 目盛間隔(ml)

  • 直径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量(ml)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

高さ(mm)

目盛間隔(ml)

直径(mm)

内容量

最小発注数量
250
4560277210695
330-0161
67
62.6
125
50
62.6
1個
5個
500
4560277210701
330-0170
122.000
77.6
153
100
77.6
1個
1個
250
4560277210732
330-0188
66.000
61
125
50
61.0
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
1日目
9,371
( 10,308 )
4日目
8,369
( 9,206 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄瓶です。
・金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
・表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFA洗浄瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA洗浄瓶
KUBIRE洗瓶
あふれま洗瓶
ガス抜き洗瓶
フロロバリア あふれま洗瓶
ジャージャー洗瓶
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格6,500-619530 -385 -1,219650 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質1ふっ素樹脂(PFA)本体:低密度ポリエチレン(LDPE)本体、キャップ:低密度ポリエチレン(LDPE)ポリエチレン(PE)本体、キャップ:低密度ポリエチレン(LDPE)本体、キャップ:ポリエチレン(PE)
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング