17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ

PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ

通常単価(税別)
2,33527,918
税込単価
2,56930,710
通常出荷日:1日目~4日目

タンクや容器に後加工で取り付けできる配管部品。【特長】・タンクや容器に取り付けることでJIS規格オスネ...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PEフィッティング

  • タンク上面管座および側面に取り付ける。
  • ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されている。

材質・仕上げ

  • パッキン(外側):ポリエチレン製。
  • パッキン(内側):主要な液体とパッキン材質(PEフィッティング)。
  • ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)。
型番: PEフィッティング80A

型番: PEフィッティング80A。

型番: PEフィッティング100A

型番: PEフィッティング100A。

型番:PEフィッティング65A

型番:PEフィッティング65A。

型番: PEフィッティング50A

型番: PEフィッティング50A。

型番: PEフィッティング40A

型番: PEフィッティング40A。

型番: PEフィッティング25A

型番: PEフィッティング25A。

型番:PEフィッティング20A

型番:PEフィッティング20A。

型番: PEフィッティング15A

型番: PEフィッティング15A。

品番内径×外径
(mm)
規格質量
(g)
PE FITTING 15A EPDM32×6115A60
PE FITTING 20A EPDM38×7420A110
PE FITTING 25A EPDM46×7825A145
PE FITTING 40A EPDM63×10040A235
PE FITTING 50A EPDM73×11650A305
PE FITTING 65A EPDM97×14665A605
PE FITTING 80A EPDM110×16280A770
PE FITTING 100A EPDM136×190100A950

PEフィッティング規格表

外形図

外形図。

PEフィッティング取付

PEフィッティング取付。

 ACφDLEFJK
15A5630324376761
20A693538511061074
25A734546631261278
40A9349636712612100
50A10856737412615116
65Aφ13964978314518146
80Aφ152641108314520162
100Aφ178651368515520190

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 内径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外径(mm)

  • 品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

品名

規格

内容量

最小発注数量
32
4538940001864
495-0445
60
56
PEフィッティング15A(EPDM)
15A
1個
2個
38
4538940001871
495-0453
110
69
PEフィッティング20A(EPDM)
20A
1個
2個
46
4538940001888
495-0461
145
73
PEフィッティング25A(EPDM)
25A
1個
2個
63
4538940001895
495-0470
235
93
PEフィッティング40A(EPDM)
40A
1個
2個
73
4538940001901
495-0488
305
108
PEフィッティング45A(EPDM)
50A
1個
2個
97
4538940001918
495-0496
605
139
PEフィッティング65A(EPDM)
65A
1個
2個
110
4538940001925
495-0500
770
152
PEフィッティング80A(EPDM)
80A
1個
2個
136
4538940001932
495-0437
950
178
PEフィッティング100A(EPDM)
100A
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,336
( 2,570 )
1日目
2,335
( 2,569 )
1日目
2,606
( 2,867 )
1日目
4,428
( 4,871 )
1日目
5,410
( 5,951 )
1日目
8,209
( 9,030 )
1日目
9,810
( 10,791 )
4日目
27,918
( 30,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンクや容器に後加工で取り付けできる配管部品。
【特長】
・タンクや容器に取り付けることでJIS規格オスネジの配管部品を接続することが可能。
・ダブルナットによりゆるみを防ぐコンテナタンク。
・多くの薬品に使用できる耐薬品性に優れたEPDMゴムパッキン付。
・ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されているコンテナ。
【用途】
・既設タンクや容器の配管増設に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
洗浄タンク用タンクの継手
5
満足度:5.0
以前、水タンクに取り付けたところ、非常に良かったのでリピートです。 ポリエチレン製タンクにホルソで穴を明け、本製品を取付...もっと読む
1人が参考にしています。
タンクの配管接続部
5
満足度:5.0
樹脂タンクのホース取り出し口に使用するのに締め付けるだけなので都合がよかった。
0人が参考にしています。
樹脂タンクに配管を貫通させる為
5
満足度:5.0
円筒形樹脂タンクに、配管を貫通させる為に色々悩んでこのフィッティング部材を利用しました。樹脂の溶接ができない為に仕方なく...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメスネジの部品は接続できますか?
A
できません。フィッティング外側に見えているネジはナットを締めるためのものです。一般規格に準じておりません。
Qどのように取り付けるのですか?
A
取付箇所に規定の寸法の穴をあけ、タンク内側からフィッティングを通します。その際、タンク内側にゴムパッキン・タンク外側にポリパッキンをはさみナットを締めつけてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ
ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)
スーパーローリータンク
MC型大型容器
耐熱MH型上部開放容器
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格2,335-5,013 -23,772 -16,186 -48,675 -60,417 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目2日目〜18日目14日目〜
商品タイプその他タンクタンクタンクタンクタンク
材質(本体)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
その他オプションオプション----
材質1本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)外層:ポリエチレン(PE)、内層:ポリプロピレン(PP)
材質2ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)ガスケット:バイトン(FKM)受台:発泡スチロール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング