17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番:NCS-9-B。 ・色:ブルー。 ・外寸:363×271×130Hmm。 ・容量:8L。 ・有効内寸:313×221×115Hmm。 ・材質:ポリプロピレン(PP)。 ・上部内寸:323×231mm。

型番:NCS-9-B。
・色:ブルー。
・外寸:363×271×130Hmm。
・容量:8L。
・有効内寸:313×221×115Hmm。
・材質:ポリプロピレン(PP)。
・上部内寸:323×231mm。

型番:NCS-21-B。 ・色:ブルー。 ・外寸:435×327×207Hmm。 ・容量:20L。 ・有効内寸:373×265×190Hmm。 ・材質:ポリプロピレン(PP)。 ・上部内寸:385×277mm。

型番:NCS-21-B。
・色:ブルー。
・外寸:435×327×207Hmm。
・容量:20L。
・有効内寸:373×265×190Hmm。
・材質:ポリプロピレン(PP)。
・上部内寸:385×277mm。

型番:NCS-46-B。 ・色:ブルー。 ・外寸:654×435×207Hmm。 ・容量:43L。 ・有効内寸:595×375×190Hmm。 ・材質:ポリプロピレン(PP)。 ・上部内寸:604×385mm。

型番:NCS-46-B。
・色:ブルー。
・外寸:654×435×207Hmm。
・容量:43L。
・有効内寸:595×375×190Hmm。
・材質:ポリプロピレン(PP)。
・上部内寸:604×385mm。

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 適用カード差し(別売)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合フタ(別売)

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)間口

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

適用カード差し(別売)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合フタ(別売)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

内容量

最小発注数量
-
-
21
-
-
-
NO.7付属
4968838908089
835-5752
1600.0
-
-
-
-
-
5個
ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
8
363
271
130
NO.21付属
4968838908003
759-1276
800
-
221
313
115
1個
2個
ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
20
435
327
207
NO.21付属
4968838908027
759-1250
1300
-
265
373
190
1個
2個
ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
43
654
435
207
NO.21付属
4968838908041
759-1268
2200.0
-
375
595
190
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,354
( 5,889 )
4日目
2,251
( 2,476 )
1日目
4,724
( 5,196 )
1日目
5,882
( 6,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

あらゆる分野の保管、輸送に活躍する汎用タイプのボックス型コンテナ。
【特長】
・JIST-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナ。
・両面にカード差しが付いて便利。
・カードホルダーNO21が短面両側に付いている。
【用途】
・あらゆる分野での保管、輸送をする際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NC型コンテナのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品などの運搬、一時保管用
5
満足度:5.0
オーソドックスな形の樹脂コンテナで使いやすいです。丈夫なので何を入れても壊れる心配がほとんどなく、信頼性の高い製品だと思...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NC型コンテナ
ND型コンテナ
RC型コンテナ
LL型コンテナ
DICプラスチック PC型コンテナ
DA-23・33・40共用蓋
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格2,251-3,9354,388 -8,2755,549 -2,900
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目〜4日目
ブルーグリーンブルーブルーブルーブルー
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング