17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

粘着テープ式フック コマンド(TM)フック クリア【6~12個入り】

通常単価(税別)
645円~678円
税込単価
710円~746円
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)・壁...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

【商品仕様】
・粘着式(はがせるタイプ)
・耐荷重(kg):0.22
・縦(mm):41
・横(mm):21
・色:透明
・パック内容:スイングフック3個、タブ(S)8枚
・フック材質:ポリカーボネート・スチール

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

フック材質

サイズ

パック内容

質量

(g)

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.22
4549395123902
473-8926
ポリカ-ボネ-ト・スチ-ル
S
スイングフック3個、タブ(S)8枚
19
1パック(スイングフック3個)
対応
1パック

8個入り

0.2
4547452200665
473-8977
ポリカ-ボネ-ト
ミニ
ミニフック6個、タブ(S)12枚
18
1パック(ミニフック6個)
対応
1パック

12個入り

0.9
4547452200689
473-8985
ポリカ-ボネ-ト
M
フック(M)2個、タブ(M)6枚
18
1パック(フック(M)2個)
対応
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645円
( 710円 )
1日目
678円
( 746円 )
1日目
661円
( 727円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)
・壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
・フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘着テープ式フック コマンド(TM)フック クリアのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
虫よけを吊るすために
5
満足度:5.0
コロナリスク回避のため、換気で窓を開けていると害虫が・・・液状の虫よけを吊るすために強度が高いフックを探していたところ、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック クリア
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック タブ(専用粘着テープ)
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
3M 粘着テープ式フック"コマンド[[TM上]]フック 水まわりにも使えるタイプ"
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック
粘着テープ式 コマンド フック
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格645円-640円 -691円645円 -945円 -599円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ--粘着テープ
色透明ホワイトシルバー---
材質2タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤・シリコーン系接着剤--タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤--
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
仕様粘着式(はがせるタイプ)粘着式(はがせるタイプ)----
よく一緒に購入される商品

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト