ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホワイトボードマーカー 細字・中字・太字

ホワイトボードマーカー 細字・中字・太字 PWB4M.24
通常単価(税別)
424円
税込単価
466円
通常出荷日:4日目

使い終わりがわかる「お知らセンサー」を搭載したホワイトボードマーカー。【特長】・書ける書けないがひと目...

詳細を確認

型番:

PWB4M.24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PWB4M.24の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
インク色
ブラック
詳細タイプ
中字
長さ(mm)
118.2
軸径(mm)
17.7
線幅(mm)
1.8~2.2
JANコード
4902778974421
トラスココード
480-5364
質量(g)
13.5
内容量
1本
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

「お知らセンサー」搭載のホワイトボードマーカー

ホワイトボードマーカーの不満点をお知らセンサーが一気に解消!

ホワイトボードマーカーの不満点をお知らセンサーが一気に解消!

筆記可能な状態と使い終わりの状態がひと目でわかる!

筆記可能な状態と使い終わりの状態がひと目でわかる!

ユーザーの不満点を「お知らセンサー」が一気に解消!

ユーザーの不満点

  • いつもかすれているような気がする。
  • 筆記線が薄く見えにくい。
  • 消えにくかったり、消したあとに描線が残る。
  • 使い終わりがわからない。
  • ペン先がすぐダメになる。
  • 詰替え及び補充ができない。

お知らセンサーの特長

  • 明確に使い終わりを知らせるセンサー付きで取替え時期が分かる。
  • 直液タイプのように、かすれず、最後までしっかり鮮やかに筆記可能。
  • 新インクの開発で安定した消去性。(描線経時後も良好)
  • 耐久性の高いペン芯。
  • 用途に合わせて丸芯と角芯を使い分け可能。
  • リフィーラブル。

型番リスト

表示件数
型番
PWB4M.24

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
4日目

詳細情報

基本情報

使い終わりがわかる「お知らセンサー」を搭載したホワイトボードマーカー。
【特長】
・書ける書けないがひと目でわかる。
・最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。
・簡単に詰め替え可能なカートリッジ式。
【用途】
・ホワイトボードに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイトボードマーカー 細字・中字・太字の型番PWB4M.24のページです。 型番PWB4M.24に関する仕様情報を記載しております。
ホワイトボードマーカー 細字・中字・太字のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ホワイトボード用
4
満足度:4.0
他の人のレビューを参考にして太さの異なる3本を購入した。 早速使ってみたが、書き味も問題ない。今後は耐久性が気になるが、...もっと読む
0人が参考にしています。
ホワイトボードの書き込みに使用
5
満足度:5.0
一般的に販売されているホワイトボードマーカーです。 送料無料、ネット注文もできるので便利です。
0人が参考にしています。
事務所備品
5
満足度:5.0
こんな低額商品でも、送料無料かつスピ−ディ−に届き非常に満足しています。 商品はとても使いやすいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q描線の色が変わった
A
サインペンは色の濃さが変わらないよう「横向き」の保管をお勧めしています。
特に顔料の粒が大きなホワイトボードマーカーなどでは、顔料が下に沈むことで、次の現象が起きる場合があります。

ペン先を「上向き」で保管:描線が薄くなる場合があります。

ペン先を「下向き」で保管:ペン先に顔料が詰まり、書けなくなる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトボードマーカー 細字・中字・太字
ペイントマーカー(中字丸芯)
プロッキー(細字丸芯+太字角芯)
"ブラックボードポスカ"(太字角芯)
ペイントマーカー(細字丸芯)
ホワイトボードマーカー 中字 緑
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格424円539円467円 -2,437円539円424円
通常出荷日4日目2日目2日目〜4日目2日目4日目
商品タイプホワイトボード用油性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカーホワイトボード用
インク色ブラック--複数-グリーン
詳細タイプ中字--太字--
長さ(mm)118.2141.8144.5-133.3-
軸径(mm)17.7φ15.1φ21.5-φ11.1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました