ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スコッチ(R) 修正テープ微修正 カートリッジ

通常単価(税別)
522円
税込単価
574円
通常出荷日:4日目

【特長】・テープの切れがよく、文字間の小さな1文字でも的確に消すことができます。・ワンプッシュ開閉でカ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅(mm)

(mm)

色

JANコード

トラスココード

適合本体

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4
ピンク
4548623868776
433-6607
SCPD-4NN
1個
対応
1個
5
ブルー
4548623867915
433-6615
SCPD-5NN
1個
対応
1個
6
グリーン
4548623867922
433-6623
SCPD-6NN
1個
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522円
( 574円 )
4日目
522円
( 574円 )
4日目
522円
( 574円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープの切れがよく、文字間の小さな1文字でも的確に消すことができます。
・ワンプッシュ開閉でカートリッジの交換が簡単です。
・テープが逆戻りしない逆転防止機構を採用しています。
・ドライタイプだから、修正後すぐに書き込みできます。
・テープの巻ゆるみがほとんどありません。
・テープ残量が一目でわかる透明ボディです。
・スムーズな引き心地のロングセラー修正テープです。
・曲線や方向の調整もラクにできます。
・つきがよく、ムラが浮きになりにくいテープです。
・修正面はフラットで、コピーをとっても影が写りません。
・グリーン購入法適合商品、GPNエコ商品ねっと掲載品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R) 修正テープ微修正 カートリッジのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
書類修正用
3
満足度:3.0
誤字の修正用に使っています。 インクの出具合や紙へのノリも良く、悪い点は特にないです。
0人が参考にしています。
事務用品として
5
満足度:5.0
以前購入した修正テープの交換用で使用してます。 カートリッジ交換が思ってたより簡単にできるので、 いろんな年代の人にとっ...もっと読む
0人が参考にしています。
事務 書類管理
5
満足度:5.0
消耗品のため納期も早く重宝しております。今後とも購入予定です。
0人が参考にしています。
修正テープとして
5
満足度:5.0
20年前と比べると技術が進化したと思わせる商品です。微修正したい箇所をピンポイントで修正できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ(R) 修正テープ微修正 カートリッジ
スコッチ(R) 修正テープ 微修正
修正ボールペンカートリッジ
修正テープ20mカートリッジ 5mm
修正テープ20mカートリッジ 4mm
修正テープ モノYX用カートリッジ YR5
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンぺんてるぺんてるぺんてるトンボ鉛筆
通常価格522円665円439円579円579円508円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ詰め替え用カートリッジカートリッジ交換タイプ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ
テープ長さ(m)(m)1010----
質量(g)1121----
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト