17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

透明保護フィルム【6個入り】

透明保護フィルム
通常単価(税別)
813円
税込単価
894円
通常出荷日:4日目

透明フィルムを使用した保護用のフィルム。【特長】・透明フィルムを使用した保護用のラベル。・ラベルの上に...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

透明フィルムを使用した保護用・補強用のラベル

ラベルの上に貼ることで、水・汚れ・こすれからラベル表面を守る保護ラベル。

ラベルの上に貼ることで、水・汚れ・こすれからラベル表面を守る保護ラベル。

94×55mmより小さいシールの保護に。6シート(48片)

94×55mmより小さいシールの保護に。6シート(48片)

対応プリンタ

プリンタ印刷と、上から手書きすることは不可。

プリンタ印刷と、上から手書きすることは不可。

製品仕様

シートサイズ210×300mm
一片サイズ100mm×61mm
面付8面 2列×4段
厚み130g/㎡(0.14mm)
ラベル・カード厚み0.05mm
材質ポリプロピレン
用紙特性・光沢
・透明フィルム
再生可能なはくり紙を使用〇

型番リスト

表示件数

ラベルサイズ(縦×横)

(mm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
44×80
4906186792127
759-0148
1パック(12片×6枚)
1パック

6個入り

31×48
4906186792325
759-0164
1パック(32片×6枚)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813円
( 894円 )
4日目
813円
( 894円 )
4日目

詳細情報

基本情報

透明フィルムを使用した保護用のフィルム。
【特長】
・透明フィルムを使用した保護用のラベル。
・ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守る。
・エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強可能。
【用途】
・ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明保護フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明保護フィルム
屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ(ツヤ消し シルバーラベル)
ラベルシール(プリンタ兼用)
ネームランドテープ 12mm 透明/白文字
ネームランドテープ 24mm 透明/白文字
ネームランドテープ 18mm 透明/赤文字
メーカーエーワンエーワンエーワンカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格813円1,949円1,242円1,252円1,558円1,558円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプオプションオプションオプションカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他ネームランドネームランドネームランド
テープ色(カートリッジ)クリアーつや消し銀ホワイトクリアークリアークリアー
仕様ラベル表面の保護に。包装箱の封かんシールに。油性ペンなどで書込み可----
質量(g)8098180---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト