17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネームランド ビズ

通常単価(税別)
12,26325,597特別価格
税込単価
13,48928,157特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

幅広く役立つ便利なラベルが作れるラベルライター【特長】・印字速度は従来の2倍になり、効率アップに役立つ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

幅広く役立つ便利なラベルが作れるラベルライター

KL-G2

KL-G2

KL-G2

  • 印字速度2倍*&ATOK搭載。 *ACアダプター使用時。KL-T50との比較。
  • 対応テープ幅3.5~24mm。対応テープ152種類。最大印字幅16mm。
  • バックライト付大型液晶搭載。ハーフカット機能付きオートカッター。
  • ネームランド本体、テープカートリッジ、ACアダプターが収納できる専用収納ケース付き。
  • インデックスラベル作成機能付き。印刷範囲は3.0cmと4.5cmから選択可能(24mm幅テープのみ対応)。

KL-M7CA

KL-M7CA

KL-M7CA

  • 対応テープ幅3.5~24mm。対応テープ152種類。最大印字幅12mm。
  • ハーフカット機能付きオートカッター。
  • ネームランド本体、テープカートリッジ、ACアダプターが収納できる専用収納ケース付き。
  • 1回の入力で、縦書きと横書きのラベルを作成できる縦横同時印刷機能付き。
  • 連続した番号のラベルを作成可能。
  • デザインロゴ100種類搭載。

KL-V460

KL-V460

KL-V460

  • 印字速度2倍*&ATOK搭載。 *KL-T50との比較。印刷条件により異なる。
  • 対応テープ幅3.5~46mm。対応テープ171種類。最大印字幅46mm。
  • バックライト付大型液晶搭載。ハーフカット機能付きオートカッター。
  • 46mm幅広印字ヘッド搭載により、大きな文字を印刷できたり、最大10行印刷できる。
  • 拡大印刷機能を使えば、最大180mmの文字を印刷することもできるため、お店のPOPやアテンションラベル作成に活躍。

主な特長

自動的にテープをカットする「オートカッター」機能に加え、「ハーフカット」機能を追加。台紙がはがしやすく、シールがすぐに貼れる。

自動的にテープをカットする「オートカッター」機能に加え、「ハーフカット」機能を追加。台紙がはがしやすく、シールがすぐに貼れる。

1回の入力で、縦書き / 横書きが同時に印刷できる。

1回の入力で、縦書き / 横書きが同時に印刷できる。

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。業種別に4つのフォルダに分け、注意喚起や整理・分類など、職場で役立つラベルを多数収録。

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。業種別に4つのフォルダに分け、注意喚起や整理・分類など、職場で役立つラベルを多数収録。

よく作成するラベルの長さを簡単設定。 長さのそろった複数のラベルを簡単作成。

よく作成するラベルの長さを簡単設定。 長さのそろった複数のラベルを簡単作成。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 対応テープ幅(mm)

  • 対応テープ

  • 電源

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

対応テープ幅

(mm)

対応テープ

電源

JANコード

トラスココード

仕様

質量

(g)

書体数

液晶サイズ

付属品

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
3.5~24
対応テープ146種類/6サイズ
AC100Vまたは単3アルカリ乾電池×8本(別売)
4971850489290
770-5981
手書き対応
850
書体数:漢字3、かな8、英数15
8桁×4行
収納ケース
202
212
67.5
1台
1個
3.5~24
対応テープ138種類/6サイズ
AC100V
4971850489146
491-6565
ハーフカット機能付オートカッター搭載
2350
書体数:漢字3、かな8、英数12
8桁×4行
収納ケース
202
216
64.5
1台
1個
3.5~46
対応テープ161種類/8サイズ
AC100V
4971850489856
497-6606
-
1400
書体数:漢字8、かな8、英数20
15桁×5行
-
237
235
106.5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,33716,331
( 17,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,26311,245
( 12,370 )
14日目
25,597
( 28,157 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広く役立つ便利なラベルが作れるラベルライター
【特長】
・印字速度は従来の2倍になり、効率アップに役立つ
・ATOK搭載でパネルに手書きした文字を漢字変換可能
・便利な収納ケース付
【用途】
・オフィスでのファイル整理や分類表示に
・デスク周りの整理に
・ご家庭のお名前ラベルに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネームランド ビズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネームランドテープ以外のテープも使用できますか?
A
ネームランドの性能を維持し、安定してお使いいただくために、テープカートリッジは必ずカシオ純正品をご使用ください。カシオ製以外のテープカートリッジをご使用になると、ネームランド本体への悪影響や印刷品質の低下など、ネームランド本来の性能を発揮できない場合があります。カシオ製以外のテープカートリッジのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームランド ビズ
ネームランド用マグネットテープ
ネームランドテープ 9mm 白 5巻入
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
ネームランドテープ12mm 白(5巻入)
ラベルプリンター テプラPRO SRーMK1
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機キングジムカシオ計算機キングジム
通常価格12,263-2,226 -6,68016,7836,00017,000
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜9日目2日目2日目1日目
商品タイプラベルライターカートリッジカートリッジラベルライターカートリッジラベルライター
ブランドネームランドネームランドネームランドテプラネームランドテプラ
印字密度200×200--180dpi-360×256dpi
内容量1台1個5巻入-5巻入-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング