ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂ロッカー

通常単価(税別)
50,464円~136,043円
税込単価
55,510円~149,647円
通常出荷日:10日目~15日目

【特長】・樹脂製なのでさびにくく、汚れてもお手入れが簡単です。・シューズBOXとして、小物入れとして使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シューズボックス
  • 種類
    扉付タイプ
  • 奥行 (mm)
    355
  • 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    230×325×220
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体・天板・ベース:ABS樹脂
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    325
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    230
  • 1マス有効内寸(mm)高さ
    220
  • 仕様
    組立式
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 収納数(人用)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 色

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 11日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

収納数

(人用)

間口

(mm)

高さ

(mm)

色

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

扉材質

内容量

最小発注数量
8
520
1030
クリアブラウン
773-2821
12000.0
12000
ポリカーボネート
1台
1個
8
520
1030
グレー
773-2830
12000.0
12000
ABS樹脂
1台
1個
16
1040
1030
クリアブラウン
773-2881
24000.0
24000
ポリカーボネート
1台
1個
16
1040
1030
グレー
773-2899
24000.0
24000
ABS樹脂
1台
1個
24
1040
1510
グレー
773-2929
34600.0
34600
ABS樹脂
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,464円
( 55,510円 )
15日目
50,464円
( 55,510円 )
10日目
97,629円
( 107,392円 )
11日目
97,629円
( 107,392円 )
11日目
136,043円
( 149,647円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製なのでさびにくく、汚れてもお手入れが簡単です。
・シューズBOXとして、小物入れとして使用できるロッカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ロッカー
シューズケース(ポリカーボネート樹脂)
シューズケース(錠なし、ABS樹脂製扉)
扉付 シューズボックス 鍵無 BST2・BST-SP2
扉付 シューズボックス 鍵無 BST4・BST-SP4
扉付 シューズボックス 鍵無 BST5
メーカーアイリスチトセトラスコ中山トラスコ中山三島精器三島精器三島精器
通常価格50,464円-94,925円 -81,294円 -47,516円 -50,909円 -60,476円 -
通常出荷日10日目〜14日目7日目〜6日目6日目6日目
商品タイプシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックス
種類扉付タイプ扉付タイプ扉付タイプ扉付タイプ扉付タイプ扉付タイプ
奥行(mm)355380380350350350
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)230×325×220-----
グリーン購入法適合品適合-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト