17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(Cセット・ウインチ2スピードタイプ)

通常単価(税別)
762,025円
税込単価
838,228円
通常出荷日:19日目

【特長】・太陽光発電パネル揚げ用の荷揚げ機です。・速度調整が2段階式です。毎分低速10m、高速22mで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    130
  • 荷台寸法:幅×奥行×高さ (mm)
    650×300×1000
  • 積載可能枚数
    3~5枚
  • 昇降速度 (m/min)
    10/22
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電源コード (m)
    3
  • 操作コード
    5m、15m
  • 内容量
    1セット

型番:

UP100S-C-2F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UP100S-C-2Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
130
詳細タイプ
2階用
トラスココード
475-0632
荷台寸法:幅×奥行×高さ(mm)
650×300×1000
積載可能枚数
3~5枚
昇降速度(m/min)
10/22
質量(kg)
108.5
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
操作コード
5m、15m
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
UP100S-C-2FUP100S-C-2F

詳細タイプ

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
2階用
475-0632
108.5
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762,025円
( 838,228円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光発電パネル揚げ用の荷揚げ機です。
・速度調整が2段階式です。毎分低速10m、高速22mです。
・操作スイッチ5m・15m付で上下で操作可能です。
・雨どい、瓦の保護用「ノキスタンド」標準装備です。
【用途】
・太陽光パネル設置工事に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(Cセット・ウインチ2スピードタイプ)の型番UP100S-C-2Fのページです。 型番UP100S-C-2Fに関する仕様情報を記載しております。
太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(Cセット・ウインチ2スピードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(Cセット・ウインチ2スピードタイプ)
太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)
瓦揚機 パワーコメット
太陽光パネル用荷揚げ機 パネルボーイ
伸縮式多機能脚立 セレクトステップ
軽量伸縮専用脚立 KARU(伸縮脚部ダブルロック付き)
メーカーアルインコアルインコアルインコ長谷川工業長谷川工業アルインコ
通常価格762,025円735,152円839,344円790,886円45,155円28,265円 -
通常出荷日19日目18日目4日目14日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品専用脚立専用脚立
規格規格無し規格無し規格無し規格無しその他規格その他規格
最大使用質量(kg)130130130100135100
荷台寸法:幅×奥行×高さ(mm)650×300×1000650×300×1000550×300×650---
積載可能枚数3~5枚3~5枚----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました