17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 耳付フリースワッチ

通常単価(税別)
1,093円
税込単価
1,202円
通常出荷日:1日目

【特長】・保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。・人体...

詳細を確認

型番:

JW-128-GR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JW-128-GRの仕様・寸法情報

商品分類
その他
色(系統)
灰
サイズ
フリー
メイン素材
ポリエステル・アクリル・その他
詳細カラー
-
JANコード
4970687608454
トラスココード
444-8073
商品タイプ
防寒対策用品
質量
55.000g
内容量
1個

絞り込み条件

  • 色(系統)

  • メイン素材

  • 詳細カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW-128-GR

色(系統)

メイン素材

詳細カラー

JANコード

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
灰
ポリエステル・アクリル・その他
-
4970687608454
444-8073
55.000g
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,093円
( 1,202円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。
・人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。
【用途】
・一般作業全般に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 耳付フリースワッチの型番JW-128-GRのページです。 型番JW-128-GRに関する仕様情報を記載しております。
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 耳付フリースワッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 耳付フリースワッチ
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ
BTパワーストレッチ
ウラボアフリース イヤーウォーマー アソート
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,093円1,008円 -1,303円1,262円 -660円675円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目5日目5日目
商品分類その他その他インナーインナーその他その他
サイズフリーフリー-Sフリーフリー
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品-防寒対策用品防寒対策用品
内容量1個1枚1枚1枚--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました