17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

JW-161-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

JW-161-Mの仕様・寸法情報

商品分類
パンツ
色(系統)
灰
サイズ
M
メイン素材
アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
ウエスト(cm)
76~84
詳細カラー
モクグレ―
身長
165~175cm
JANコード
4970687608034
トラスココード
444-8138
商品タイプ
防寒対策用品
質量
130.000g
内容量
1本

絞り込み条件

  • サイズ

  • メイン素材

  • ウエスト(cm)

  • 身長

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW-161-M

サイズ

メイン素材

ウエスト

(cm)

身長

JANコード

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
M
アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
76~84
165~175cm
4970687608034
444-8138
130.000g
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,237円
( 1,361円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。
・人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。
【用途】
・一般作業全般に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツの型番JW-161-Mのページです。 型番JW-161-Mに関する仕様情報を記載しております。
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
防寒
5
満足度:5.0
大変良い。 再購入した。 友人にも薦めたい。 来年も買うかもしれない。
0人が参考にしています。
冬の仕事用に
5
満足度:5.0
暖かくて価格もお手頃でよい商品です。これが1枚あるとないとでは全然違います。大手メーカー品で信頼できお勧めします。
0人が参考にしています。
インナー
5
満足度:5.0
冬の仕事に使用しています。 雪かきだとすぐ熱くなるので、極寒時に使用してます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
BT サーモ 先丸 ブラック
BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック
ネックウォーマー静電気軽減 (黒)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,237円1,303円675円1,015円1,190円 -733円
通常出荷日1日目1日目5日目2日目2日目〜5日目
商品分類パンツインナーその他その他パンツその他
色(系統)灰灰緑黒黒黒
詳細カラーモクグレ―モクグレ―迷彩---
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました