17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷感・消臭パワーストレッチシャツ (ハイネック) 半袖ハイネックタイプ

通常単価(税別)
1,3051,853
税込単価
1,4362,038
通常出荷日:1日目~2日目

優れた吸汗速乾能力と接触冷感機能 冷感/消臭 パワーストレッチシャツ 半袖ハイネックタイプ。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    両脇メッシュタイプ
  • 厚み (mm)
    0.1
  • 材質1
    本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
  • 材質2
    メッシュ部:ポリエステル100%
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

冷感・消臭 パワーストレッチシャツ 半袖ハイネックタイプの詳細

ブラック 商品イメージ

ブラック 商品イメージ

ホワイト 商品イメージ

ホワイト 商品イメージ

冷感・消臭 パワーストレッチシャツ 半袖ハイネックタイプ パッケージ

冷感・消臭 パワーストレッチシャツ 半袖ハイネックタイプ パッケージ

冷感・消臭 パワーストレッチシャツ 半袖ハイネックタイプの仕様

  • カラー:ブラック/ホワイト
  • サイズ:S/M/L/LL/3L
  • 品質:本体/ポリエステル85%、ポリウレタン15%・メッシュ部分/ポリエステル100%

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 身長(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

身長(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
ブラック
3L
4970687604050
759-1071
108~116
175~185
130
1枚
3個
ブラック
L
4970687604074
444-8260
96~104
175~185
110
1枚
5個
ブラック
LL
4970687604067
444-8278
104~112
175~185
120
1枚
5個
ブラック
M
4970687604081
444-8286
88~96
165~175
100
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,853
( 2,038 )
1日目
1,305
( 1,436 )
1日目
1,305
( 1,436 )
1日目
1,305
( 1,436 )
2日目

詳細情報

基本情報

優れた吸汗速乾能力と接触冷感機能 冷感/消臭 パワーストレッチシャツ 半袖ハイネックタイプ。
【特長】
・夏を快適にするストレッチインナー
・様々な繊維を独自の配分で編立てており、それぞれの繊維の特長を引き出すことで高機能を実現
・コンプレッション/BTパワーストレッチ/紫外線軽減/接触冷感/スピード消臭
【用途】
・夏場や暖地での様々な作業に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷感・消臭パワーストレッチシャツ (ハイネック) 半袖ハイネックタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
夏場の作業時に
4
満足度:4.0
 作業時のインナーとして使っています。  ピッチリしたフィットで、非常に薄手なので熱も籠もらずちょっと風が吹くとスッと涼...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q冷感機能は洗濯などで機能が落ちませんか?
A
繊維の構造による冷感機能のため、洗濯などではほとんど機能は落ちません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (ハイネック) 半袖ハイネックタイプ
冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプ
おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618
クールウェアカジュアルセット(半袖・フード有)
空調風神服 半袖ジャケットBK6078S
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋ミドリ安全アイリスオーヤマビッグボーン
通常価格1,305-1,4381,55075414,80010,125
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目7日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品その他胴周り用品胴周り用品
詳細タイプ両脇メッシュタイプ両脇メッシュタイプ両脇メッシュタイプ---
厚み(mm)0.10.1----
材質1本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%---
材質2メッシュ部:ポリエステル100%メッシュ部:ポリエステル100%メッシュ部:ポリエステル100%---

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト