17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱アルミ箔シート

遮熱アルミ箔シート

通常単価(税別)
15,244137,945特別価格
税込単価
16,768151,740特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシート。【特長】・太陽光線を反射して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • シルバー
  • 材質1
    基材:アルミ箔織物
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

遮熱アルミ箔シート(シートタイプ)の外観

遮熱アルミ箔シート(シートタイプ)の外観

遮熱アルミ箔シート(ロールタイプ)の外観

遮熱アルミ箔シート(ロールタイプ)の外観

製品の基本仕様・特長

シートタイプ

品番幅×長さ
(m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
TRSA-2020シルバー1.87×20.20.87
TRSA-3030シルバー3.00×30.21.79

ロールタイプ

品番幅×長さ
(m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
TRSA-1100シルバー1×1000.216.5
  • 材質:基材/アルミ箔織物
  • 製造国:日本

図面

TRSA-1100

遮熱アルミ箔シート TRSA-1100図面

TRSA-2020

遮熱アルミ箔シート TRSA-2020図面

TRSA-3030

遮熱アルミ箔シート TRSA-3030図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例1(TRSA-3030)

使用例1(TRSA-3030)

使用例2

使用例2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

内容量

最小発注数量
4989999367973
759-6545
16500.0
100
1
1枚
1個
4989999367959
759-6529
870.0
2
1.87
1枚
1個
4989999367966
759-6537
1790.0
3
2.86
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,945106,024
( 116,626 )
8日目
15,244
( 16,768 )
1日目
29,500
( 32,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシート。
【特長】
・太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シート。
・薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利。
【用途】
・商品などの温度上昇保護などに。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮熱アルミ箔シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱アルミ箔シート
内貼りフィルム(日照調整用)
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ
遮光・遮熱メッシュシート
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
遮光ネット 遮光率65%・80%
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,244-11,887 -11,885 -1,571 -938 -683 -
通常出荷日1日目〜1日目11日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムその他
シルバーハーフミラーシルバー--
材質1基材:アルミ箔織物ポリエステル表材:アルミパウダーコーティング本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤ポリエステルポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.20.077約1.00.50.0650.8
内容量1枚1巻-1枚--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト