17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緊急時用飲料水精製装置 シグナス10・シグナス35

通常単価(税別)
749,367円~2,430,380円
税込単価
824,304円~2,673,418円
通常出荷日:19日目

【特長】・安全で良質な飲料水を素早く造ります。・除菌された飲料水が得られます。・ろ過された水が出る限り...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    749,367円
    ( 824,304円 )
    19日目
    2,430,380円
    ( 2,673,418円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安全で良質な飲料水を素早く造ります。
    ・除菌された飲料水が得られます。
    ・ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。
    ・簡単な操作で、誰でも使用できます。
    ・軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
    【用途】
    ・大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時の、飲料水の供給に。
    ・利用可能な原水
    ・飲料水兼用耐震性防火水槽
    ・地下または、地上型受水槽、高架水槽
    ・プールの水
    ・人工噴水池
    ・河川水、池
    ・防火用井戸水、浅井戸
    ・水量はフィルターの目づまりとともに低下します。
    ・飲料水兼用耐震性防火水槽の場合(原水により異なります。)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    緊急時用飲料水精製装置 シグナス10・シグナス35のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    緊急時用飲料水精製装置 シグナス10・シグナス35
    緊急時用飲料水精製装置シグナス 予備フィルターセット
    精製水
    工業用精製水
    純水(精製水) W-20
    研究用精製水 20L
    メーカーアイオンアイオン古河薬品工業アズワンケニスアズワン
    通常価格749,367円-127,582円884円4,240円4,546円5,228円
    通常出荷日19日目19日目1日目4日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト