ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スコッチ・ブライト(TM) セルロースクロス【2個入り】

スコッチ・ブライト(TM) セルロースクロス CCL-PB
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円
通常出荷日:1日目

【特長】・セルロース(天然植物せんい素)を使用の拭き取り用クロスです。・水ハネ、液ダレをキッチリ拭き取...

詳細を確認

型番:

CCL-PB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

CCL-PBの仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタークロス
横(mm)
180
高さ(mm)
200
厚み(mm)
6
色
ピンク、ブル-
JANコード
4548623050850
トラスココード
354-4036
質量(g)
20.000
質量(g)
50
内容量
1PK(2枚)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CCL-PB

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1PK(2枚)
対応
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760円
( 836円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルロース(天然植物せんい素)を使用の拭き取り用クロスです。
・水ハネ、液ダレをキッチリ拭き取り、自重の10倍の水分を吸収します。
・使用後の乾燥も早いクロスです。
【用途】
・拭き取り作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト(TM) セルロースクロスの型番CCL-PBのページです。 型番CCL-PBに関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ブライト(TM) セルロースクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト(TM) セルロースクロス
カウンタークロス 厚手タイプ
カウンタークロス 薄手タイプ
超吸収キッチンタオル マルチクロス
クッキングシート
超吸収キッチンタオル(21001199)
メーカースリーエムジャパン日本製紙クレシア日本製紙クレシアエリエール日本製紙クレシアエリエール
通常価格760円18,343円 -19,988円 -10,567円 -6,546円4,989円 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目〜
商品タイプカウンタークロスカウンタークロスカウンタークロスキッチンペーパークッキングシートキッチンペーパー
横(mm)180-----
高さ(mm)200-----
厚み(mm)6-----
色ピンク、ブル------
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました