ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストボックスフタ 00360

ダストボックスフタ

  • 色
    グレー
  • JANコード
    4973221003609
  • トラスココード
    779-0562
  • 質量(g)
    269.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    310
  • 間口(mm)
    310
  • 高さ(mm)
    140
  • 適合本体
    00359

ご注意

  • 蓋のみのお届けとなります。本体は別売りです。

型番:

00360
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

【商品仕様】
TONBO ダストBOX25型(エコ)フタ グレー
・適合本体:00359
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:310×310×140
・材質:ポリプロピレン(PP)

00360の仕様・寸法情報

色
グレー
JANコード
4973221003609
トラスココード
779-0562
質量(g)
269.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
310
間口(mm)
310
高さ(mm)
140
適合本体
00359
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
00360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,299円
( 1,429円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生材料を使用したエコマーク認定商品です
・公共施設やご家庭で幅広くお使いいただけます

ご注意

  • 蓋のみのお届けとなります。本体は別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストボックスフタの型番00360のページです。 型番00360に関する仕様情報を記載しております。
ダストボックスフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックスフタ
連結カラー分別ペール セット
ユニードプッシュ&ペダル20S
連結ハンドルペール カーキグリーン
ネオカラー分別スリムペダル2段36
TONBO ファブスィング35フタ グレー
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成
通常価格1,299円4,704円2,253円4,717円5,848円2,207円
通常出荷日4日目11日目1日目1日目11日目2日目
色グレーカーキベージュ+カーキグリーンホワイトカーキグリーンホワイト-
JANコード497322100360949732210207124973221009380497322102060649732210209034973221002183
トラスココード779-0562539-3796188-2885521-2865574-8625779-0392
質量(g)269.0002170.01150.00026002600545.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレンプッシュフタ:ステンレスポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました