ファクトリーサプライ用品技術窓口

網戸あっ!キレイ(7枚入)【7個入り】

通常単価(税別)
597円
税込単価
657円
通常出荷日:1日目

【特長】・網戸を外さずサッと拭くだけできれいになります。・汚れ防止成分配合で次回のお手入れが楽になりま...

詳細を確認

型番:

20612
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (7個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

20612の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
ポリエステル・ナイロン
形状
シート
生地
新品
タイプ
ウェット
詳細タイプ
除菌剤、帯電防止剤
JANコード
4975759206125
トラスココード
479-3986
質量(g)
100
シートサイズ(mm)
300×200
内容量
1パック(7枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20612

内容量

最小発注数量
1パック(7枚)
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597円
( 657円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・網戸を外さずサッと拭くだけできれいになります。
・汚れ防止成分配合で次回のお手入れが楽になります。
・洗浄成分は手肌に優しい中性タイプです。
【用途】
・網戸の清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

網戸あっ!キレイ(7枚入)の型番20612のページです。 型番20612に関する仕様情報を記載しております。
網戸あっ!キレイ(7枚入)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
拭き
5
満足度:5.0
これまでは水洗いだけでした。初めて使用しました。とてもきれいになります
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
網戸あっ!キレイ(7枚入)
窓あっ!キレイ(10枚入)
窓フクピカ
3M™ オフィスクリーナー(ウェットタイプ)
NEWラックワイプ(プラスチック製品用)
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションスリーエムジャパン旭化成旭化成
通常価格597円581円788円1,434円 -1,079円9,727円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
布材質ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンその他その他その他
形状シートシートシートロールシートロール
生地新品新品新品新品新品新品
タイプウェットウェットウェットウェットウェットウェット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました