17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モップキャッチS 3本掛け FU585-003X-MB

モップキャッチS 3本掛け

通常単価(税別)
5,312
税込単価
5,843
通常出荷日:1日目

ワンプッシュで、パイプがずれにくい機構を採用したモップキャッチ。【特長】・壁面に取り付けられるシンプル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ
  • その他
    その他
  • 詳細タイプ
    3本掛
  • 適合ハンドルサイズ
    15~25mm
  • JANコード
    4903180129836
  • トラスココード
    355-7057
  • 奥行(mm)
    70
  • 幅(mm)
    500
  • 質量(g)
    350
  • 高さ(mm)
    35
  • 最大使用荷重 (kg)
    2
  • 付属品
    固定用ねじ
  • 内容量
    1個

型番:

FU585-003X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

モップキャッチS 3本掛けの仕様

FU585-003X-MBの外観

FU585-003X-MBの外観

スペック

  • サイズ:幅500×奥行70×高さ35mm
  • 重量:約350g

材質

  • ボディ:ステンレス・合成ゴム
  • レール:ステンレス

※取付ビス付属

モップキャッチS 3本掛け使用イメージ1

モップキャッチS 3本掛け使用イメージ1

モップキャッチS 3本掛けの使用イメージ2(※画像はFU585-005X-MB)

モップキャッチS 3本掛けの使用イメージ2(※画像はFU585-005X-MB)

FU585-003X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
その他
その他
詳細タイプ
3本掛
適合ハンドルサイズ
15~25mm
JANコード
4903180129836
トラスココード
355-7057
奥行(mm)
70
幅(mm)
500
質量(g)
350
高さ(mm)
35
最大使用荷重(kg)
2
付属品
固定用ねじ
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FU585-003X-MB

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,312
( 5,843 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワンプッシュで、パイプがずれにくい機構を採用したモップキャッチ。
【特長】
・壁面に取り付けられるシンプルな構造。
・モップを効率的に管理でき、作業現場の整頓に役立つ。
・ハンドルφ約15~22(直径約15~22mm)まで掛けられる。
・耐荷重目安:2kg/1ヶ所。
【用途】
・モップ・ほうきの壁掛け保管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モップキャッチS 3本掛けの型番FU585-003X-MBのページです。 型番FU585-003X-MBに関する仕様情報を記載しております。
モップキャッチS 3本掛けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モップキャッチS 3本掛け
モップ替糸 F1 #8 200g
フリーハンドルEX アルミ伸縮パイプ
スクイザーペダル
スクイザー ジョイステップ
HG スクイザー F-8
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格5,3126773,6004,561 -27,5177,742
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプモップその他モップモップ絞り器モップ絞り器モップ絞り器
その他その他スペアその他---
詳細タイプ3本掛汎用タイプ----
適合ハンドルサイズ15~25mm-----
JANコード490318012983649031807019024903180411139-49031804159774903180630677
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング