17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダスターキット D/KITシリーズ

通常単価(税別)
11,26614,758特別価格
税込単価
12,39316,234特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ホルダと新開発の伸縮自在のハンドルをセットにしました・ハンドルは3段伸縮式で、作業者や作業に...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 縦 (mm)
    100
  • 材質1
    伸縮ハンドル:アルミ
  • 材質2
    ホルダ:ABS樹脂
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Pタイルやフローリングの床そうじに活躍する、柄つきホルダーとダスタークロスのセットです。

  • マイクロファイバーのクロスが、微細なホコリや髪の毛、細菌をしっかりキャッチします。
  • クロスは薬品処理をしていないので、汚れの再付着がありません。
  • ハンドルは伸縮式で、好みの長さに調節できます。
型番タイプ内容
D/KIT-S小型用(S)ホルダー:100×430mm1個
伸縮ハンドル:最大長1,300mm1本
ダスタークロスレギュラーS:165×470mm3枚
D/KIT-M中型用(M)ホルダー:100×630mm1個
伸縮ハンドル:最大長1,300mm1本
ダスタークロスレギュラーM:165×670mm3枚

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 横(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
930
4901690935404
000-1945
1500
1個
630
4901690935411
000-1953
1200
1個
430
4901690935428
000-1961
1100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,75812,181
( 13,399 )
1日目
11,266
( 12,393 )
1日目
11,5209,364
( 10,300 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダと新開発の伸縮自在のハンドルをセットにしました
・ハンドルは3段伸縮式で、作業者や作業に応じて長さの調節が可能です(最小値~最大値 610mm~1300mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダスターキット D/KITシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダスターキット D/KITシリーズ
ハイポールシリーズ ウォッシャー
ドライヤー
TRUSCO ジョイントブラシ 30mm HACCP対応 ホワイト
たてよこブラシスペア
プロワイパーMM伸縮ポール
メーカースリーエムジャパンテラモトテラモトトラスコ中山山崎産業テラモト
通常価格11,266-1,380 -6,185 -1,7171,3981,274
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目1日目1日目
その他オプションスペア-スペアスペアスペア
縦(mm)100-----
材質1伸縮ハンドル:アルミ-----
材質2ホルダ:ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング