17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

20539
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

20539の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
サイズ(mm)
W20×H80×D20
JANコード
4975759205395
トラスココード
479-3951
質量(g)
70
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20539

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コゲ、黒ずみ、サビを2層構成の消しゴムでスッキリ落とします。
・ハード層とソフト層の2層構造でガンコな汚れから軽い汚れまで用途に応じて使用できます。
・コゲ・黒ずみ・サビを2層構成の消しゴムでスッキリ落とします。
・2WAYで消しゴムのような使い勝手が特長です。
【用途】
・コゲ、黒ずみ、サビ落とし。
・鍋、フライパン、シンク周りなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

魔法のダブル消しゴムの型番20539のページです。 型番20539に関する仕様情報を記載しております。
魔法のダブル消しゴムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務所の掃除
5
満足度:5.0
事務所の掃除に使用。 一般的な掃除では取れないガンコな汚れが取れるので良いです。 簡単な錆も取れる点も良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
魔法のダブル消しゴム
ソフト99 洗面台の防汚コート
銀器・銅製品ミガキ
ソフト99 ガラスリフレッシュ
ガラスクリーナー透明
ステンレスメッキミガキ
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格792円847円792円1,535円891円792円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途その他ガラス用その他ガラス用ガラス用その他
サイズ(mm)W20×H80×D20-----
JANコード497575920539549757592070164975759205036497575905066749757590405384975759205043
トラスココード479-3951819-9514479-3897789-8941479-3871479-3901

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました