ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
【特長】
・クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました
・特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします
・ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。ベタつきもありません
・UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます
・美しく仕上げながら、車内を除菌します
・伸びがよく、少量で効果を発揮します
・においが気にならない無香性です
【用途】
・自動車のダッシュボード、各種内張り・センターコンソール・メーターパネル、家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分のクリーニング・保護ツヤ出し
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,657円~

ワイエステック
ノリクリンS シール・テープはがし剤
5通常価格(税別):1,007円~

エスコ
200ml めがねクリーナー/詰替用
5通常価格(税別):653円~

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
4通常価格(税別):5,786円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

ムラテックKDS
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
0通常価格(税別):3,828円

エスコ
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
0通常価格(税別):3,361円~