ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスメッキミガキ

  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 容量
    50g
  • JANコード
    4975759205043
  • トラスココード
    479-3901
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    主成分:研磨剤、脂肪酸、界面活性剤、有機溶剤
  • 仕様
    防錆効果
  • 内容量
    1個

型番:

20504
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

20504の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
容量
50g
JANコード
4975759205043
トラスココード
479-3901
質量(g)
75.000
材質1
主成分:研磨剤、脂肪酸、界面活性剤、有機溶剤
仕様
防錆効果
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20504

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス、鋳物、真ちゅう、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・サビを落とし輝きを蘇えらせます
・サビの再発生を防ぐ効果もあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスメッキミガキの型番20504のページです。 型番20504に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスメッキミガキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスメッキミガキ
プラスチッククリーナー
ソフト99 ガラスリフレッシュ
ソフト99 洗面台の防汚コート
ソフト99 ガラス用コンパウンドZ
洗面台クリーナー
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格792円792円1,535円847円1,162円921円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途その他その他ガラス用ガラス用ガラス用その他
容量50g43g80ml280ml100ml120ml
JANコード497575920504349757592050504975759050667497575920701649757590506434975759205128
トラスココード479-3901479-3919789-8941819-9514789-8932479-3935
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました