ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスクリーナー透明

  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    ガラス用
  • 容量
    480ml
  • JANコード
    4975759040538
  • トラスココード
    479-3871
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、アルコール類
  • 材質2
    形式:エアゾール
  • 材質3
    液性:弱アルカリ性
  • 内容量
    1本

型番:

04053
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

04053の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
容量
480ml
JANコード
4975759040538
トラスココード
479-3871
質量(g)
450.000
材質1
主成分:界面活性剤、アルコール類
材質2
形式:エアゾール
材質3
液性:弱アルカリ性
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
04053

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
891円
( 980円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡ギレの良い新処方のクリーナー液は、拭き取るタオルやウエスにスッとなじみ、拭きギレ爽快です。
・拭きスジも残りにくく、透明な仕上がりです。
【用途】
・自動車用窓ガラスの洗浄。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクリーナー透明の型番04053のページです。 型番04053に関する仕様情報を記載しております。
ガラスクリーナー透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスクリーナー透明
ソフト99 ガラスリフレッシュ
ソフト99 ガラス用コンパウンドZ
プラスチッククリーナー
洗面台クリーナー
ソフト99 洗面台の防汚コート
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格891円1,535円1,162円792円921円847円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途ガラス用ガラス用ガラス用その他その他ガラス用
容量480ml80ml100ml43g120ml280ml
JANコード497575904053849757590506674975759050643497575920505049757592051284975759207016
トラスココード479-3871789-8941789-8932479-3919479-3935819-9514

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました