ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶剤型万能洗浄剤 ハイパーチェリー

  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    床・壁用
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、有機ビルダーアルコール系溶剤
  • 希釈倍率
    20~200倍
  • pH値
    10
  • 液性
    弱アルカリ性
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(L)

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

容量(kg)

内容量

最小発注数量
4933934900190
768-4614
18200.0
18
20
1缶
1個
4933934900206
768-4622
10100.0
10
11.1
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,278円
( 17,906円 )
1日目
10,165円
( 11,182円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱アルカリタイプの万能洗剤です。
・溶剤の力で、土砂・油・タバコのヤニおよび手垢などの広範囲な汚れに対する洗浄力に優れています。
・汚れに応じて20~200倍で使用します。
・除菌&消臭効果があります。
・PRTR法に非該当です。
【用途】
・床の表面洗浄、壁や什器の油汚れやヤニの除去に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶剤型万能洗浄剤 ハイパーチェリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶剤型万能洗浄剤 ハイパーチェリー
強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー
工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ
環境対策型洗浄剤 ケセル1ワン
万能クリーナー プロのそうじ
環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア
メーカーユシロ化学ユシロ化学ユシロ化学ABC商会カーボーイ山崎産業
通常価格10,165円-17,829円28,422円1,875円 -912円11,317円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナー洗剤クリーナー洗剤洗剤
用途床・壁用その他床・壁用その他住居用住居用
材質1主成分:界面活性剤、有機ビルダーアルコール系溶剤-----
希釈倍率20~200倍-----
pH値10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト