ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライビングアッセンブリー(木台付)【2個入り】

通常単価(税別)
42,041円
税込単価
46,245円
通常出荷日:1日目

【特長】・フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。【用途】・通常ポリッシャー用パッド台。

  • 商品タイプ
    ポリッシャー
  • JANコード
    4901690762239
  • トラスココード
    759-0270
  • 質量(g)
    5400.000
  • 材質1
    木
  • 材質2
    ラバー
  • 材質3
    ナイロン
  • 寸法(インチ)
    18
  • 直径(mm)
    455
  • 仕様
    木台(クラッチプレートなし)
  • タイプ
    木台
  • 内容量
    1箱(2枚)

型番:

ASSY455
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

ASSY455の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポリッシャー
JANコード
4901690762239
トラスココード
759-0270
質量(g)
5400.000
材質1
木
材質2
ラバー
材質3
ナイロン
寸法(インチ)
18
直径(mm)
455
仕様
木台(クラッチプレートなし)
タイプ
木台
内容量
1箱(2枚)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASSY455
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,041円
( 46,245円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
【用途】
・通常ポリッシャー用パッド台。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライビングアッセンブリー(木台付)の型番ASSY455のページです。 型番ASSY455に関する仕様情報を記載しております。
ドライビングアッセンブリー(木台付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライビングアッセンブリー(木台付)
ポリッシャー用ドライビングアッセンブリー(木台付)
シャワーフィードドライビングアッセンブリー(アルミ台)
フロアポリッシャー タンク付 7インチ
ポリッシャー用ブラシ
フォークリフト装着用スイーパー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアマノアマノスイデン
通常価格42,041円28,228円 -30,762円 -192,934円17,915円 -605,428円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプポリッシャーその他ポリッシャーポリッシャーポリッシャースイーパー
JANコード4901690762239-----
トラスココード759-0270-----
質量(g)5400.000-----
材質1木木・ラバー・ナイロンアルミダイキャスト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました