ファクトリーサプライ用品技術窓口

イノベーター用ブラシワンタッチガード

通常単価(税別)
12,199円
税込単価
13,419円
通常出荷日:4日目

【特長】・腐食のないビニール製です。・取り付けが簡単です。【用途】・イノベーター専用溶液飛散防止カバー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポリッシャー
  • 仕様
    電動タイプ
  • トラスココード
    469-9891
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    ビニール
  • 品名
    ワンタッチガード
  • 奥行 (mm)
    210
  • 高さ (mm)
    130
  • 幅 (mm)
    210
  • 適合本体
    9413
  • 外径(mm)
    380
  • 寸法(インチ)
    15
  • 適合機種
    15
  • 内容量
    1個

型番:

9166
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9166の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポリッシャー
仕様
電動タイプ
トラスココード
469-9891
質量(g)
1000.0
材質1
ビニール
品名
ワンタッチガード
奥行(mm)
210
高さ(mm)
130
幅(mm)
210
適合本体
9413
外径(mm)
380
寸法(インチ)
15
適合機種
15
内容量
1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
9166
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,199円
( 13,419円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腐食のないビニール製です。
・取り付けが簡単です。
【用途】
・イノベーター専用溶液飛散防止カバー。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イノベーター用ブラシワンタッチガードの型番9166のページです。 型番9166に関する仕様情報を記載しております。
イノベーター用ブラシワンタッチガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノベーター用ブラシワンタッチガード
フロアポリッシャー タンク付 7インチ
フロアポリッシャー 7インチ
ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350
手押しスイーパー ウォーキングYuso
ポリッシャー用ブラシ
メーカーペンギンアマノアマノアズワンスイデンアマノ
通常価格12,199円192,934円147,014円177,734円86,642円17,915円 -
通常出荷日4日目1日目1日目8日目1日目1日目
商品タイプポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャースイーパーポリッシャー
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ手押しタイプ-
トラスココード469-9891-----
質量(g)1000.0-----
材質1ビニール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました