17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 低床タイプ

通常単価(税別)
700,102743,270特別価格
税込単価
770,112817,597特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・油圧ユニットの細部までステンレス仕様です。・本体、ステンレス(SUS304)です。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドパレットトラック
  • 均等荷重(kg)
    1500
  • フォーク寸法 幅(mm)
    153
  • フォーク高さ 最低(mm)
    65
  • フォーク高さ 最高(mm)
    165
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 全高(mm)
    1178
  • ステアリングホイール (mm)
    ナイロン車輪:径175×幅63
  • ロードホイール (mm)
    ナイロン樹脂 径65×幅100(シングル車輪)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク(mm)間隔

  • トラスココード

  • 全幅(mm)

  • A寸法(mm)

  • B寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク(mm)間隔

トラスココード

全幅(mm)

A寸法(mm)

B寸法(mm)

内容量

最小発注数量
1220
379
453-0667
685
963
1082
1台
1個
1070
214
453-0683
520
813
932
1台
1個
810
214
453-0705
520
554
672
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743,270670,801
( 737,881 )
8日目
700,102631,912
( 695,103 )
15日目
700,102631,912
( 695,103 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧ユニットの細部までステンレス仕様です。
・本体、ステンレス(SUS304)です。
【用途】
・食品・薬品の運搬作業、冷蔵庫内の運搬作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 低床タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 低床タイプ
ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用
ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ
オールステンレス製ハンドパレットトラック
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
ハンドパレットトラック1.5t用 低床式
メーカースギヤストラスコ中山トラスコ中山スギヤストラスコ中山トラスコ中山
通常価格700,102-414,476 -138,499655,83958,855 -100,711
通常出荷日8日目〜14日目〜39日目11日目1日目〜1日目
商品タイプハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラック
均等荷重(kg)15002000750150015001500
フォーク寸法 幅(mm)153160160153150160
フォーク高さ 最低(mm)658536807555
フォーク高さ 最高(mm)16520095200190175
よく一緒に購入される商品

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング