ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドパレットトラック(準ステンレス仕様)

通常単価(税別)
1,096,203円~1,293,671円
税込単価
1,205,823円~1,423,038円
通常出荷日:19日目

【特長】・防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。・準ステンレス仕様です。【用途】・食品・薬品の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドパレットトラック
  • フォーク寸法 幅(mm)
    153
  • 全高(mm)
    1193
  • ステアリングホイール (mm)
    ナイロン車輪:径175×幅63
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最低(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • フォーク(mm)間隔

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 材質4

  • 全幅(mm)

  • A寸法(mm)

  • B寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最低(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

フォーク(mm)間隔

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

材質4

全幅(mm)

A寸法(mm)

B寸法(mm)

ロードホイール

(mm)

内容量

最小発注数量
2500
1220
80
200
379
-
453-0713
-
-
-
-
685
943
1084
ナイロン車輪:径80×幅100(シングル車輪)
1台
1個
2500
1070
80
200
214
-
453-0721
-
-
-
-
520
793
934
ナイロン車輪:径80×幅100(シングル車輪)
1台
1個
3000
1220
83
203
379
110000.0
453-0730
フォーク部:ステンレス
ハンドル部:ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ
シリンダー:ステンレスコート
車輪:ナイロン
685
910
1151
ナイロン車輪:径80×幅71(ダブル車輪)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129,114円
( 1,242,025円 )
19日目
1,096,203円
( 1,205,823円 )
19日目
1,293,671円
( 1,423,038円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。
・準ステンレス仕様です。
【用途】
・食品・薬品の運搬作業、冷蔵庫内の運搬作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック(準ステンレス仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドパレットトラック(準ステンレス仕様)
ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 低床タイプ
オールステンレス製ハンドパレットトラック
ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用
ビシャモン ハンドパレットトラック
ハンドパレットトラック(スリムタイプ)
メーカースギヤススギヤススギヤストラスコ中山スギヤストラスコ中山
通常価格1,096,203円-638,011円 -597,627円 -477,016円 -80,130円 -79,355円
通常出荷日19日目8日目〜11日目〜14日目〜1日目〜18日目
商品タイプハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラック
フォーク寸法 幅(mm)153153153160-160
全高(mm)119311781193---
ステアリングホイール(mm)ナイロン車輪:径175×幅63ナイロン車輪:径175×幅63ナイロン車輪:径175×幅63---
内容量1台1台1台---
よく一緒に購入される商品

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト