ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン ステンレス スクーパー LV50E-HL

ビシャモン ステンレス スクーパー

  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg)
    500
  • フォーク寸法 幅(mm)
    520
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    1080
  • フォーク高さ 最低(mm)
    83
  • フォーク高さ 最高(mm)
    833
  • ストローク(mm)
    750
  • 荷重中心距離(mm)
    540
  • 車輪径(mm)前輪/後輪
    70/150
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LV50E-HL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

スクーパー バッテリー上昇式・ステンレス仕様の特長

各部名称

スクーパー バッテリー上昇式・ステンレス仕様 特長1

スクーパー バッテリー上昇式・ステンレス仕様 特長1

速度可変可能レバースイッチ

スクーパー バッテリー上昇式・ステンレス仕様 特長2

スクーパー バッテリー上昇式・ステンレス仕様 特長2

別置き充電器 AC100V

スクーパー バッテリー上昇式・ステンレス仕様 特長3

スクーパー バッテリー上昇式・ステンレス仕様 特長3

LV50E-HLの仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
500
フォーク寸法 幅(mm)
520
フォーク寸法 長さ(mm)
1080
フォーク高さ 最低(mm)
83
フォーク高さ 最高(mm)
833
質量(g)
136000.0
トラスココード
453-0772
材質1
本体:ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ
材質2
シリンダー:ステンレスコート(一部メッキ処理)
ストローク(mm)
750
荷重中心距離(mm)
540
車輪径(mm)前輪/後輪
70/150
仕様
手動走行式、前車輪:固定ナイロンキャスター2個、後車輪:自在ナイロンキャスター、自在ストッパー付ナイロンキャスター各1個、バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32)、別置き充電器(電源AC100V)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
LV50E-HL

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

仕様

内容量

最小発注数量
136000.0
453-0772
本体:ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ
シリンダー:ステンレスコート(一部メッキ処理)
手動走行式、前車輪:固定ナイロンキャスター2個、後車輪:自在ナイロンキャスター、自在ストッパー付ナイロンキャスター各1個、バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32)、別置き充電器(電源AC100V)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,917,722円
( 3,209,494円 )
19日目

詳細情報

基本情報

ステンレス仕様の電動昇降式スクーパー。
【特長】
・頻度の高い昇降作業に最適。
・上昇、下降はシンプルなレバー式で速度の調整が可能。
・本体材質はSUS304、ヘアライン仕上げ。
【用途】
・クリーンな場所での作業時、腰の位置でレベル合わせとして最適。
・各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビシャモン ステンレス スクーパーの型番LV50E-HLのページです。 型番LV50E-HLに関する仕様情報を記載しております。
ビシャモン ステンレス スクーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビシャモン ステンレス スクーパー
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
リフターサブE (バッテリー油圧式)
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg
リフターサブL(手巻式)
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
メーカースギヤストラスコ中山カントートラスコ中山カントートラスコ中山
通常価格2,917,722円281,836円552,289円300,095円212,659円110,213円
通常出荷日19日目14日目4日目18日目19日目9日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフターフォークリフト
均等荷重(kg)50010001501000150150
フォーク寸法 幅(mm)520150706857060
フォーク寸法 長さ(mm)10809005001080500600
フォーク高さ 最低(mm)838512090120100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました