17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフボーイ アルミ製重量物運搬台車
  • タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

通常単価(税別)
29,00242,595
税込単価
31,90246,855
通常出荷日:1日目

コンパクト設計で小回りが利くアルミ製重量物運搬台車 タフボーイ。【特長】・アルミ製で軽量。【用途】・狭...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪運搬車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 車輪径 (mm)
    213
  • タイヤタイプ
    TR-2.50×4A
  • 高さ(mm)
    1100
  • 幅(mm)
    550
  • 組立/完成
    完成品
  • タイヤ幅 (cm)
    5.9
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルミ製重量物運搬台車 タフボーイの詳細

TB-R 商品イメージ

TB-R 商品イメージ

TB-R400 商品イメージ

TB-R400 商品イメージ

TB-R 使用イメージ

TB-R 使用イメージ

アルミ製重量物運搬台車 タフボーイの仕様

TB-R

  • 重量:6.2kg

TB-R400

  • 重量:8.1kg

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細

JANコード

トラスココード

積載面寸法(長さ×幅)(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
-
4939356381012
763-1634
350×260
6.2
1個
荷台ワイドアタッチメント付
4939356398423
763-1642
510×390
8.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,002
( 31,902 )
1日目
42,595
( 46,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンパクト設計で小回りが利くアルミ製重量物運搬台車 タフボーイ。
【特長】
・アルミ製で軽量。
【用途】
・狭い場所での重量物運搬に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフボーイ アルミ製重量物運搬台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフボーイ アルミ製重量物運搬台車
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000
ミニトレ アルミ製トレーラー
キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100A
アルミ製一輪車
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格29,002-57,015 -62,396123,124 -20,06537,069 -
通常出荷日1日目4日目1日目3日目〜1日目1日目
商品タイプ二輪運搬車一輪・リヤカー運搬車その他台車二輪運搬車一輪・リヤカー
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製
均等荷重(kg)15010010015050100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
車輪径(mm)213360360、213360213360
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング