17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メトロマックス i グリッドマット

メトロマックス i グリッドマット

通常単価(税別)
121,625円~226,718円
税込単価
133,788円~249,390円
通常出荷日:4日目

棚板マットを取り外して洗浄可能なシェルフ。【特長】・棚板/フレーム共にマイクロバン抗菌加工で衛生的。【...

詳細を確認
  • 色
    その他
  • 色詳細
    ライトブルー
  • 均等積載量 (kg)
    360
  • 材質
    プラスチック
  • 最大積載量 (kg/台)
    750
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    25.4

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

メトロマックス i グリッドマットの詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せるので、洗浄が容易。

棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せるので、洗浄が容易。

【特長】

  • 樹脂製にもかかわらず、抜群の強度。
  • マット部そのものに抗菌材を含有しているので、効力は半永久的に持続。
  • ポールも樹脂製のため、優れた耐熱/耐寒/耐薬品性を発揮。
  • 材質:ステンレス、ポリマー
  • マット部:ポリプロピレン マイクロバン抗菌加工
  • フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り) マイクロバン抗菌加工
  • 耐荷重:363kg/棚1段
  • 棚のタイプ:ポリマー(樹脂棚)

製品仕様

18Gシリーズの仕様

18Gシリーズの仕様

24Gタイプの仕様

24Gタイプの仕様

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 棚段数

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 有効間口(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

棚段数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

有効間口

(mm)

トラスココード

材質詳細

質量

(g)

最小発注数量
4
910
465
1378
832
770-6987
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
20000.0
1個
5
910
465
1581
832
770-6995
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
25000.0
1個
5
910
465
1886
832
770-7002
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
25000.0
1個
4
1215
465
1378
1140
770-7045
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
25000.0
1個
5
1215
465
1581
1140
770-7053
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
31000.0
1個
5
1215
465
1886
1140
770-7061
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
31000.0
1個
4
1520
465
1378
1445
770-7100
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
30000.0
1個
5
1520
465
1581
1445
770-7118
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
37000.0
1個
5
1520
465
1886
1445
770-7126
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
37000.0
1個
4
910
620
1378
832
770-7169
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
26000.0
1個
5
910
620
1581
832
770-7177
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
32000.0
1個
4
1215
620
1378
1140
770-7223
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
29000.0
1個
5
1251
620
1581
1140
770-7231
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
36000.0
1個
4
1520
620
1378
1445
770-7282
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
35000.0
1個
5
1520
620
1581
1445
770-7291
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
43000.0
1個
5
1520
620
1886
1445
770-7304
棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン/棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
44000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,625円
( 133,788円 )
4日目
154,523円
( 169,975円 )
4日目
157,089円
( 172,798円 )
4日目
144,657円
( 159,123円 )
4日目
176,713円
( 194,384円 )
4日目
181,146円
( 199,261円 )
4日目
156,785円
( 172,464円 )
4日目
200,517円
( 220,569円 )
4日目
194,467円
( 213,914円 )
4日目
140,849円
( 154,934円 )
4日目
170,136円
( 187,150円 )
4日目
160,243円
( 176,267円 )
4日目
202,637円
( 222,901円 )
4日目
178,664円
( 196,530円 )
4日目
226,658円
( 249,324円 )
4日目
226,718円
( 249,390円 )
4日目

詳細情報

基本情報

棚板マットを取り外して洗浄可能なシェルフ。
【特長】
・棚板/フレーム共にマイクロバン抗菌加工で衛生的。
【用途】
・研究室/食品工場/病院/厨房などに最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メトロマックス i グリッドマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メトロマックス i グリッドマット
スーパーエレクター・プロ
メトロマックス i グリッドマット 追加棚板
メトロマックス i フラットマット 追加棚板
メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール
エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格121,625円-65,742円 -25,253円 -27,166円 -84,754円 -47,533円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目
色その他-----
色詳細ライトブルー-----
均等積載量(kg)360-----
材質プラスチック-----
最大積載量(kg/台)750-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト