17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック用バスケット

通常単価(税別)
9042,584
税込単価
9942,842
通常出荷日:1日目

メタルラック専用のバスケット。【特長】・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい。【用途】・多目的な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    バスケット
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ仕上げ
  • 材質
    スチール

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メタルラック用オプションパーツ バスケットの仕様

MR-35B

MR-35B

MR-77B

MR-77B

MR-212B

MR-212B

MR-217B

MR-217B

MR-316B

MR-316B

  • 材質:スチール(表面処理:クロムメッキ仕上げ)
  • 製造国:台湾
品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
MR-35B355×182×159830
MR-77B75×75×130152
MR-212B250×120×130390
MR-217B250×170×180635
MR-316B350×165×80490

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ:間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
355×182×159
4905009086788
513-4960
830.000
4個
75×75×130
4905009111213
513-5133
152.000
4個
250×120×130
4905009111176
513-4919
390.000
4個
250×170×180
4905009111084
513-4927
635.000
4個
350×165×80
4905009111091
513-4951
490.000
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,584
( 2,842 )
1日目
904
( 994 )
1日目
1,296
( 1,426 )
1日目
1,680
( 1,848 )
1日目
1,558
( 1,714 )
1日目

詳細情報

基本情報

メタルラック専用のバスケット。
【特長】
・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい。
【用途】
・多目的な収納に。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用バスケットのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ラックの小物
4
満足度:4.0
ラックの小物入れに取り付けています。 簡単に増設できる点が良いです。
0人が参考にしています。
ラック収納増量
4
満足度:4.0
ラック収納場所の増量に設置しました。 主に工具等を置くようにしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用バスケット
メタルラック用キャスター
ルミナス バスケット 25mmシリーズ
メタルラック用デバイダー
メタルラック用マガジンラック
メタルラック用コネクタ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマルミナス(ドウシシャ)アイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格904-1,771 -1,566 -2,054 -1,340415
通常出荷日1日目1日目3日目1日目2日目1日目
商品タイプその他-その他その他--
詳細タイプバスケット--デバイダー--
材質1スチール--スチール--
材質2表面処理:クロムメッキ仕上げ--表面処理:クロムメッキ仕上げ--
材質スチール--スチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング