ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具 TUGRK

中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具

通常単価(税別)
1,337円
税込単価
1,471円
通常出荷日:6日目

複式のラックを固定。【特長】・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。【用途】・中量ボルトレス棚TUG型用...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUGRK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

中量ボルトレス棚 TUG型用複式連結金具の寸法図

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg/セット)
TUG-RK15×85×770.13
  • TUG300、450、600kg タイプ兼用

材質

  • 本体:スチール
  • セーフティーピン:スチール

セット内容

  • 連結金物1個、セーフティーピン1個

製造国

  • 日本

図面

TUGRK

中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具 取扱説明書-2中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具 取扱説明書-3中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具 取扱説明書-4中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具 取扱説明書-5中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具 取扱説明書-6

TUGRKの仕様・寸法情報

商品タイプ
重量タイプ(500Kg~)
材質
スチール
間口(mm)
15
奥行(mm)
85
高さ(mm)
77
その他
オプション
色
オイスターホワイト
トラスココード
756-1067

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUGRK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337円
( 1,471円 )
6日目

詳細情報

基本情報

複式のラックを固定。
【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
【用途】
・中量ボルトレス棚TUG型用棚部材。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具の型番TUGRKのページです。 型番TUGRKに関する仕様情報を記載しております。
中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具
中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型” 連結型 両開き扉スライド棚タイプ
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型” 連結型 アクリル扉スライド棚タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,337円1,394円130,013円 -234,434円 -104,555円 -274,293円 -
通常出荷日6日目8日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)1550.7916930916930
奥行(mm)8529578645578645
高さ(mm)77431800 / 18402100 / 2145-2100 / 2145
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました