ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し TUGOM

中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し

通常単価(税別)
4,095円
税込単価
4,505円
通常出荷日:6日目

柱の正面、側面どちらでも装着可能。【特長】・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。・ロケーション管理に有...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUGOM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

中量ボルトレス棚 TUG型用大見出しの寸法図

製品の基本仕様・特長

品番間口×高さ
(mm)
質量
(kg/セット)
TUG-OM203×1030.4
  • プッシュリベット止め
  • 材質:スチール
  • 製造国:日本

セット内容

  • 大見出し取付用金具:1個
  • セーフティーピン:1個
  • プッシュリベット:2個

図面

TUGOM

中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し 取扱説明書-2中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し 取扱説明書-3中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し 取扱説明書-4中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し 取扱説明書-5中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し 取扱説明書-6

TUGOMの仕様・寸法情報

商品タイプ
重量タイプ(500Kg~)
材質
スチール
間口(mm)
203
高さ(mm)
103
その他
オプション
色
オイスターホワイト
トラスココード
756-1016
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUGOM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,095円
( 4,505円 )
6日目

詳細情報

基本情報

柱の正面、側面どちらでも装着可能。
【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
・ロケーション管理に有効。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出しの型番TUGOMのページです。 型番TUGOMに関する仕様情報を記載しております。
中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し
中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり
中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具
中量ボルトレス棚 TUG型 用棚列表示板
中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,095円1,562円 -1,337円2,154円 -1,394円20,379円
通常出荷日6日目6日目〜6日目6日目8日目4日目
商品タイプ重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)20327.5157.250.7897.5
高さ(mm)10350772004360
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました