17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機 1250RC-1

パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機

通常単価(税別)
7,115円
税込単価
7,827円
通常出荷日:4日目

【特長】・パルサールブシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。・...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 高さ×直径 (mm)
    125×340
  • JANコード
    4936305130806
  • トラスココード
    496-4471
  • 適用
    遠隔設置
  • 質量(g)
    270.000
  • セット内容
    構成部品:3/8インチF×1/8インチMアダプター1個、本体装着用金具1個、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)3個、平ワッシャー(D26×10×1.6t)1個、PC6-1/8インチM継手コネクター 2個、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ
  • 内容量
    1個

型番:

1250RC-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1250RC-1の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
その他
オプション
詳細タイプ
組立式
高さ×直径(mm)
125×340
JANコード
4936305130806
トラスココード
496-4471
適用
遠隔設置
質量(g)
270.000
セット内容
構成部品:3/8インチF×1/8インチMアダプター1個、本体装着用金具1個、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)3個、平ワッシャー(D26×10×1.6t)1個、PC6-1/8インチM継手コネクター 2個、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1250RC-1

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,115円
( 7,827円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルサールブシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
・パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。
【用途】
・パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機の型番1250RC-1のページです。 型番1250RC-1に関する仕様情報を記載しております。
パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機
グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ
モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)
液面コントロール機器 Lo-レベラーム
液面コントロール機器 Hi-Loレベルコントローラー
ナフロンペースト
メーカーザーレントラスコ中山デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションアズワン
通常価格7,115円1,922円10,817円119,934円254,268円8,332円
通常出荷日4日目1日目1日目6日目4日目1日目
種類グリスガングリスガン缶ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品チューブ
その他オプションオプション----
詳細タイプ組立式-----
高さ×直径(mm)125×340-----
JANコード4936305130806-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました