17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし 911152

運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

通常単価(税別)
21,093円
税込単価
23,202円
通常出荷日:14日目

【特長】・スムーズで安定した搬送が可能です。【用途】・重量物の運搬作業に。

  • 商品タイプ
    運搬用コロ車
  • 使用荷重 (t)
    3
  • 幅 (mm)
    230
  • 全長 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    100
  • テーブル寸法 (mm)
    220×330
  • トラスココード
    494-6961
  • 質量 (kg)
    10
  • キャスター
    ナイロンキャスタータイプ
  • 内容量
    1台

型番:

911152
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

911152の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
使用荷重(t)
3
幅(mm)
230
全長(mm)
400
高さ(mm)
100
テーブル寸法(mm)
220×330
トラスココード
494-6961
質量(kg)
10
キャスター
ナイロンキャスタータイプ
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
911152

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,093円
( 23,202円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズで安定した搬送が可能です。
【用途】
・重量物の運搬作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなしの型番911152のページです。 型番911152に関する仕様情報を記載しております。
運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし
運搬用コロ車 フリーローラードーリー
運搬用コロ車 スマートドーリー(フラット型) SDF-75F
スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)
イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリー
イーグル スマートドーリー
メーカーカイザークラフトカイザークラフト今野製作所ダイキ今野製作所今野製作所
通常価格21,093円42,199円145,103円91,353円84,107円 -88,451円 -
通常出荷日14日目2日目7日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車
使用荷重(t)30.157.53--
幅(mm)230263342275--
全長(mm)400263511260339400
高さ(mm)10088957855120
よく一緒に購入される商品

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました