17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVC

通常単価(税別)
2,1767,915
税込単価
2,3948,707
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・チェーンとシャックルなどとの結合に使用します。・カップリングを使用せず直接チェーンに取り付け...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • 寸法a(mm)

  • 寸法b(mm)

  • 寸法l(mm)

  • 寸法p(mm)

  • 寸法t(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合チェーン線径(mm)

  • チェーン線径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

寸法a

(mm)

寸法b

(mm)

寸法l

(mm)

寸法p

(mm)

寸法t

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合チェーン線径(mm)

チェーン線径

(mm)

内容量

最小発注数量
1100
18.5
45
77.5
50
13.5
4937773760632
469-2985
280.0
6
φ6
1個
4個
1500
26.5
60
99.5
65.0
17.0
4937773760649
469-2993
510.0
7
φ7
1個
4個
2000
26.5
60
99.5
64.5
17.0
4937773760656
469-3001
510.0
8
φ8
1個
4個
3200
32.5
74
123.0
79.0
21.5
4937773760663
469-3019
1000.0
10
φ10
1個
4個
5200
42.9
94
154.0
99.5
26.5
4937773760670
494-6219
2000.0
13
φ13
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,176
( 2,394 )
4日目
2,833
( 3,116 )
1日目
2,879
( 3,167 )
4日目
4,324
( 4,756 )
1日目
7,915
( 8,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンとシャックルなどとの結合に使用します。
・カップリングを使用せず直接チェーンに取り付けるピンタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVC
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVB
つなぎ金具 チェーンスリング加工部材(チェーンスリング100用・ピンタイプ) エンドレスカナグVR
ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVD
ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVE
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格2,176-2,270 -2,850 -3,120 -3,798 -2,880 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング